Energie-overdracht en energieverdeling

Softwareverpakking: functieblok voor energie-overdracht en -verdeling

Branchespecifieke bibliotheek

Eenvoudige inbedrijfstelling in bijv. intelligente lokale netstations of virtuele energiecentrales.

Terug naar Functiebouwstenen

Categorieën

Zoeken in Energie-overdracht en energieverdeling

Toon alle producten uit deze categorie

De bibliotheek Powerworx bevat functieblokken voor gangbare meetapparaten waarmee data in het laag- en middenspanningsnet worden geregistreerd en aan de controleruimte worden doorgegeven. De fabrikantonafhankelijke communicatie en gestandaardiseerde protocollen zorgen voor een betrouwbare dataoverdracht.

Uw voordelen

  • tijdbesparende inbedrijfstelling door voorgeprogrammeerde, branchespecifieke functieblokbibliotheek
  • geminimaliseerde engineeringskosten en snelle inbedrijfstelling door gebruikersgedefinieerde datastructuren
  • open en fabrikantonafhankelijke communicatie dankzij eenvoudige integratie van gedefinieerde meetapparaten
  • informatie over de netstatus eenvoudig registreren door implementatie van de monitoring-oplossing met functieblokken

Wat Powerworx te bieden heeft

De functieblokken van de ​Powerworx-bibliotheek​ maken een eenvoudige integratie mogelijk van gangbare meetapparaten van fabrikanten zoals ​Horstmann​, ​Kries​ en ​Janitzer​. Voor de modulaire ​meetklemmen van Phoenix Contact zijn eveneens functieblokken inbegrepen.

Via de besturing worden stroom- en spanningsmeetwaarden, gebeurtenissen, uitgangen en instellingen van de toegepaste meetapparaten direct uitgelezen en verwerkt. De meetwaarden en gebeurtenissen worden doorgegeven aan het besturingssysteem. Via de monitoring van de online meetwaarden kunt u de resultaten op de locatie zelf inzien. Zo kunt u flexibel en snel op de actuele netstatus reageren.