Engineeringssoftwareplatform voor automatiseringsbesturingen van Phoenix Contact. PLCnext Engineer is IEC 61131-3-conform en staat onder Downloads gratis ter beschikking. De functionaliteit kan door betaalde add-ins worden uitgebreid. Open hiervoor de licentieconfigurator via de knop "Configureren".
PLC-programmeersoftware
Kies voor de programmering van uw automatisering voor innovatieve PLC-programmeersoftware. Van de driver voor OPC tot aan een flexibel softwareplatform voor al uw engineeringstaken: hier vindt u de passende programmeersoftware voor uw PLC.
CmDongle voor de opslag van licenties voor diverse softwareproducten
OPC UA-server voor de communicatie met max. 25 besturingen
Software-add-on voor de integratie en uitvoering van MATLAB/Simulink-modellen op Remote Field- en Axioline-controllers
Softwarepakket voor PC-gebaseerde automatiseringssystemen, PC WORX BASIC-licentie, bevat alle 5 de IEC-talen zonder MSFC-compiler, max. 2048 byte in- en uitgangsgegevens, versiespecifieke licentiecode
Softwarepakket voor PC-gebaseerde automatiseringssystemen, PC WorX PRO-licentie, bevat alle 5 de IEC-talen met MSFC-compiler, max. 128 kbyte in- en uitgangsgegevens, versiespecifieke licentiecode
AX OPC SERVER, communicatie-interface voor visualiseringen die geschikt zijn voor OPC-toepassingen met PC WORX-gebaseerde besturingen
Software-add-on voor de integratie en uitvoering van MATLAB/Simulink-modellen op Remote Field- en Axioline-controllers
OPC UA-server voor de communicatie met max. 200 besturingen
Programmeersoftware voor INTERBUS-Safety-systemen en PROFIsafe-besturingen van Phoenix Contact, met grafische interface volgens IEC 61131-3 in de talen Function Block Diagram (FBD), Ladder Diagram (LD) en Structured Text (ST).
Uit de bijbehorende PLCopen-bibliotheken (Basic_SF, MatHandling_SF, Muting_SF, SafeMode_SF en TwoHand_SF) kunnen per project alle bibliotheken worden geselecteerd