PLC-programmering

Programmering

Intuïtief en efficiënt

Profiteer van innovatieve softwareoplossingen – perfect afgestemd op de hardware van Phoenix Contact.

Terug naar Software

Categorieën

Zoeken in PLC-programmering

Toon alle producten uit deze categorie

Gebruik voor de programmering van uw automatisering de innovatieve softwareproducten van Phoenix Contact. Van de driver voor OPC tot aan het flexibele softwareplatform voor al uw engineeringstaken: hier vindt u de passende programmeersoftware voor uw PLC.

Uw voordelen

  • Eenvoudig in gebruik door intuïtief bedienbare programmeervensters en een overzichtelijke structuur
  • Snelle inbedrijfstelling en programmering dankzij omvangrijke standaardbibliotheken
  • Applicatiegericht uit te breiden met bijpassende functieblokken of functie-add-ins
  • Eenvoudige configuratie van PROFINET-netwerken
  • Wereldwijd uniforme bediening dankzij programmering volgens IEC 61131

PLCnext Engineer – versnel uw applicatieontwikkeling

PLCnext Engineer combineert alle engineeringstaken in één interface  

PLCnext Engineer combineert alle engineeringstaken in één interface

Neem uw PLCnext Control sneller in bedrijf. De software PLCnext Engineer combineert alle taken van het engineeringssysteem in één platform. Daarnaast kunt u PLCnext Engineer uitbreiden met specifieke functie-add-ins.

Voor de programmering volgens IEC 61131-3 staat met de nieuwe PLCnext Engineer een flexibel engineeringsplatform ter beschikking. Dit platform combineert alle engineeringstaken in één tool en maakt zodoende een gebruikersvriendelijke configuratie, standaard- en veilige programmering, webgebaseerde visualisering en diagnose van het complete systeem mogelijk.

De software weet te overtuigen door een aansprekende vormgeving en een gebruikers-geoptimaliseerde user-interface.

PC Worx – de programmeersoftware voor alle klassieke besturingen

PC Worx – de programmeersoftware van Phoenix Contact  

PC Worx – de programmeersoftware voor klassieke besturingen

PC Worx is de uniforme programmeersoftware voor alle klassieke besturingen van Phoenix Contact. In deze software is programmering volgens IEC 61131, veldbusconfiguratie voor INTERBUS, PROFINET en Modbus alsmede installatiediagnose gecombineerd.

Dat betekent voor u: een optimaal samenspel tussen hardware en software. Afhankelijk van het aantal te ondersteunen I/O's kiest u uit twee versies: PC Worx Basic en PC Worx Pro.

Als eerste instapversie kunt u de gratis Express-versie voor een geselecteerd aantal Inline- en Axioline-controllers gebruiken.

OPC UA – de veilige interface voor een integratie in het installatienetwerk

OPC UA is een platform-onafhankelijke, service-georiënteerde architectuur.  

OPC UA vereenvoudigt de toegang tot alle informatie van een besturing

Koppelt u uw automatiseringsoplossingen ook aan andere systemen? Hiervoor is OPC UA de favoriete internationale standaard voor de besturingen van Phoenix Contact.

  • Een aantal van de besturingen bieden een geïntegreerde OPC UA-server. OPC UA-gebaseerde visualiseringen en andere besturingssystemen kunt u zodoende direct met de besturing verbinden.
  • Voor de besturingen zonder eigen OPC UA-server koppelt u met het PC-gebaseerde PC WORX UA SERVER tot max. 200 besturingen direct met het bedienings- en besturingsniveau. Vele duizenden datapunten kunnen snel en betrouwbaar met OPC UA-geschikte clients worden uitgewisseld. Een certificaat-gebaseerd beveiligingsconcept beschermt tegen ongeoorloofde toegang, manipulatie en bedieningsfouten.
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
Ontdek engineeringssoftware

Automatiseringstaken efficiënt en intuïtief realiseren

Ontdek PLCnext Technology

PLCnext Technology combineert de betrouwbaarheid van een PLC met de flexibiliteit van een smart device. Dat maakt de weg vrij voor open, flexibele systemen, veilig verbonden met het internet.

PLCnext Technology
See What's Next!