Multiplexers

Multiplexers

I/O-communicatie eenvoudig gemaakt

Neem een compleet I/O-systeem nu snel en eenvoudig in bedrijf – helemaal zonder programmering.

Terug naar Veldbuscommunicatie

Categorieën

  • Productlijst multiplexers
    Radioline I/O-multiplexersysteem

    Multiplexers zorgen in industriële omgevingen voor het eenvoudig verzamelen van I/O-gegevens in de procesindustrie.

Zoeken in Multiplexers

Toon alle producten uit deze categorie

Een multiplexersysteem is een eenvoudig systeem voor de overdracht van digitale en analoge signalen tussen twee of meer ruimtelijk ver van elkaar afgelegen stations. Geef I/O-signalen tussen verafgelegen buitenstations conventioneel door via reeds aanwezige 2-draads koperleidingen of via een draadloze verbinding.

Uw voordelen

  • eenvoudige inbedrijfstelling helemaal zonder programmering
  • nieuwe mogelijkheden voor I/O-verdeling met maximaal 99 stations in een bussysteem dankzij multipoint-multiplexer-werking
  • overbrugging van grote afstanden via reeds aanwezige 2-draads koperleidingen of via een draadloze verbinding
  • modulair uitbreidbaar met I/O-uitbreidingsmodulen
  • vergroot het bereik door converters voor lichtgeleiderkabel of SHDSL dankzij alternatieve overdrachtsmedia

Radioline – multipoint-multiplexer

Radioline-kopmodulen voor wereldwijde toepassing  

Radioline – multipoint-multiplexer

Pas uw I/O-systeem aan uw applicatie aan. Bijzonder kenmerk: met slechts één draai aan het duimwieltje wijst u op eenvoudige wijze in- en uitgangen toe, helemaal zonder programmering.

  • nieuwe mogelijkheden voor I/O-verdeling met maximaal 99 stations in een bussysteem dankzij multipoint-multiplexer-werking
  • uitbreiding van het draadloze Radioline-systeem met een kabelgebonden lijnstructuur
  • toepasbaar in willekeurige besturingen als Modbus/RTU-slave
  • uitbreidbaar met max. 32 Radioline I/O-modulen (256 digitale of 128 analoge in- en uitgangen)
  • moduulvervanging tijdens bedrijf – dankzij montagerail-busverbinder en hot swap-mogelijkheid
  • afstanden tot 1,2 km via reeds aanwezige 2-draads koperleidingen, tot 20 km via SHDSL-extenders
  • toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen Zone 2

Inline - veldmultiplexer

Inline: veldmultiplexer voor eenvoudige point-to-point-overdracht van I/O-signalen  

Inline: veldmultiplexer voor eenvoudige point-to-point-overdracht van I/O-signalen

Een veldmultiplexersysteem is een eenvoudig systeem voor de overdracht van I/O-signalen tussen twee ruimtelijk van elkaar gescheiden stations. Het systeem is modulair opgebouwd en dient om te besparen op traditionele parallelle bekabeling.

  • eenvoudige inbedrijfstelling – zonder programmering
  • point-to-point-communicatie van I/O-signalen
  • uitbreidbaar met max. 32 Inline I/O-klemmen (512 digitale of 32 analoge in- en uitgangen)
  • afstanden tot 12 km via reeds aanwezige 2-draads koperleidingen, tot 20 km via SHDSL-extenders
  • toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen Zone 2

Wireless-MUX - draadloze multiplexer

Wireless-MUX – de draadloze signaalkabel  

Wireless-MUX – de draadloze signaalkabel

De draadloze set Wireless MUX draagt 16 digitale en twee analoge bidirectioneel over, zodat deze een 40-aderige signaalkabel kan vervangen.

  • eenvoudige inbedrijfstelling, configureren of instellen niet nodig
  • point-to-point-communicatie van I/O-signalen
  • actuele Bluetooth 4.0-technologie
  • gering energieverbruik
  • snelle verbindingsopbouw en signaaloverdracht
  • bereik tot 200 m met rondstraalantennes, tot 400 m met richtantennes bij vrij zicht