Onderhoud op afstand van systemen in de automatisering - man met tablet met toegang op afstand tot machines en installaties

Industriële communicatie op afstand Wereldwijd toegang tot machines en installaties

Uw competente partner voor netwerken op afstand – van onderhoud op afstand tot remote communicatietechniek:

  • Breed productassortiment voor industriële communicatie op afstand
  • Bekabelde en draadloze toegang tot uw externe netwerken
  • Flexibele en toekomstbestendige netwerkverbinding met Industrial 5G

Toekomstbestendige netwerken

Machines en installaties zijn vaak ver verspreid. De veilige verbinding van decentrale stations met de controleruimte wordt gerealiseerd met de veelzijdige mogelijkheden van communicatie op afstand. Hierdoor wordt zowel de toegang als een continue procesdatabewaking vanaf een centrale plek mogelijk gemaakt. Phoenix Contact biedt hiervoor een breed productenprogramma voor draadloze en bekabelde toegang op afstand.

Video: Producten voor communicatie op afstand in de industriële automatisering
Producten en oplossingen voor industriële communicatie met uw systemen in externe netwerken YouTube

Leer meer over de verschillende manieren waarop u op afstand toegang kunt krijgen tot uw faciliteiten:

  • Onderhoud op afstand: met de wereldwijde, directe toegang tot besturingen en Ethernet-netwerken worden onderhouds- en servicewerkzaamheden snel en efficiënt uitgevoerd.
  • Remote control: de veilige en continue overdracht van procesdata aan de centrale controleruimte maakt zelfs de bewaking en regeling van buiten- en substations op grote afstand mogelijk.
  • Op afstand besturen en bewaken: met proactieve en nauwkeurige vroegtijdige waarschuwingen via sms of e-mail worden fouten snel verholpen en wordt productie-uitval geminimaliseerd.
Industrieel netwerk

Communicatie op afstand via Industrial 5G

Toegang op afstand via 5G

5G als nieuwe mobiele telefoniestandaard breidt de mogelijkheden van industriële communicatie aanzienlijk uit. Naast hoge datasnelheden zijn ook grotere aantallen deelnemers en lage latenties mogelijk met een hoge betrouwbaarheid. Bij klassieke onderhouds- en controletoepassingen op afstand is communicatie over lange afstanden vaak vereist. Dit is waar het openbare mobiele netwerk om de hoek komt kijken, omdat het wereldwijd beschikbaar is en ook op afgelegen locaties internettoegang biedt.

Met Industrial 5G kunnen bijv. ook privé-netwerken worden gerealiseerd, zodat aan alle voorwaarden voor een flexibele en toekomstbestendige netwerkkoppeling in mobiele of uiterst flexibele toepassingen kan worden voldaan. De voordelen van een privé-netwerk ontstaan doordat bedrijven het dataverkeer naar eigen inzicht kunnen volgen, analyseren en flexibel kunnen configureren. Wij adviseren u graag over de nieuwe mogelijkheden met 5G!

LinkedIn-logo

LinkedIn: Industrial communication en cyber-security Voeg u nu bij onze gemeenschap!

Industriële communicatienetwerken stellen ons in staat om op betrouwbare wijze gegevens van het veld via het besturingsniveau naar de cloud te verzenden. Op onze LinkedIn-pagina Industrial communication en cyber-security vindt u interessante informatie over netwerkbeschikbaarheid, cyber-security, onderhoud op afstand en nog veel meer. Voeg u bij onze gemeenschap!