Mobiele strip- en crimpautomaat

Mobiele strip- en crimpautomaat

Eenvoudig goed

Zo wordt aderbehandeling leuk – strippen en vercrimpen in minder dan twee seconden.

Terug naar Handgereedschap

Categorieën

Zoeken in Mobiele strip- en crimpautomaat

Toon alle producten uit deze categorie

De Crimphandy is de kleinste strip- en crimp-handautomaat. Hiermee hebt u nog maar twee seconden nodig voor de confectionering van uw aders. Strippen, adereindhuls aanbrengen en crimpen verricht de Crimphandy in één bewerkingsproces.

Uw voordelen

  • Tot 75% tijdsbesparing door bewerkingsstappen samen te voegen en zeer eenvoudige bediening
  • Optimale en gelijkblijvende crimpresultaten dankzij automatische bewakingsfuncties
  • Onbeperkte mobiele toepassing dankzij accu en voorraadmagazijn

Eenvoudige bediening

Zeer eenvoudige bediening  

Zeer eenvoudige bediening

De automatische strip- en crimpfunctie maakt de bediening van het apparaat zeer eenvoudig. Onbewerkte ader invoeren, automatisch strippen en vercrimpen, klaar.

De gekleurde led's op het apparaat geven altijd duidelijk de bedrijfstoestand aan. Er zijn alleen bedieningselementen voor het in- en uitschakelen en het resetten van het apparaat.

Zeer goede resultaten

Automatische doorsnedecontrole voorkomt verkeerde persingen  

Zeer goede resultaten

De Crimphandy is voorzien van capacitieve sensoren voor het registreren van de doorsneden van de ingevoerde aders. Een eventueel niet passende ader wordt automatisch herkend en een foutief crimpen wordt veilig voorkomen. De fout wordt door middel van een led aangegeven.

Zo zijn kwalitatief hoogwaardige crimpverbindingen gegarandeerd. De vierkante persing is voor alle aansluitpunten en klemschachten te gebruiken. Daarbij liggen de uittrekkrachten boven de vereiste normen.

Mobiel gebruik

Mobiel gebruik door krachtige accu  

Mobiel gebruik door krachtige accu

Werkzaamheden in of bij een schakelkast dienen nooit te worden gehinderd door kabels of slangen. De Crimphandy is voorzien van een krachtige, eenvoudig te verwisselen lithium-ion-polymeer-accu voor 2000 crimpverbindingen.

Daarmee is de mobiele handautomaat gedurende meerdere dagen gereed voor gebruik. De meegeleverde snellader laadt de accu in slechts één uur weer op tot de volle capaciteit.

Werken zonder onderbrekingen

Automatische toevoer van adereindhulzen vanuit het geïntegreerde magazijn  

Automatische toevoer van adereindhulzen

De Crimphandy heeft een geïntegreerd magazijn voor adereindhulzen in strookvorm. Dankzij de automatische toevoer is het mogelijk grote aantallen aders zonder onderbreking, achter elkaar te vercrimpen.

Nette werkomgeving

Eenvoudig te ledigen opvangbak voor isolatieresten  

Opvangbak voor isolatieresten

De Crimphandy heeft een eenvoudig afneembare opvangbak voor isolatieresten. Dat garandeert een nette werkomgeving. De crimptang kan hierdoor ook in een schakelkast worden gebruikt.

Aders comfortabel knippen

Aders comfortabel knippen  

Aders comfortabel knippen

Met de CRIMPHANDY CUTTER knipt u aders comfortabel op de correcte lengte. De montage van de handige cutter is snel en eenvoudig uitvoerbaar.
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
Crimphandy tegenover klassieke adervoorbewerking

Eén gereedschap, één bewerkingsstap en een tijdsbesparing van ca. 75 %.