Aansluitkabel voor FLT-ISG-100-EX, lengte: 100 mm.
Isolerende vonkbrug
Met onze isolerende vonkbruggen beschermt u uw isolatieflens tegen vernieling door overspanningen. Voorkom uitval, stilstandtijden of zelfs lekkage van pipelines en beveilig de gevoelige isolatieflens tegen overslag. De isolerende vonkbrug waarborgt de bliksembeschermingspotentiaalcompensatie en leidt overspanningen veilig af. Dat zorgt voor een probleemloze werking van de pipeline.
Beugel ter bevestiging van de isolerende vonkbrug FLT-ISG-100-EX aan een flens, boorgatdiameter: 22 mm
Beugel ter bevestiging van de isolerende vonkbrug FLT-ISG-100-EX aan een flens, boorgatdiameter: 36 mm
Beugel ter bevestiging van de isolerende vonkbrug FLT-ISG-100-EX aan een flens, boorgatdiameter: 14 mm
Isolerende vonkbrug voor de Ex-omgeving met kunststof mantel en bevestigingsschroeven met M10-schroefdraad. Voor het indirect aansluiten/aarden van bedrijfsmatig gescheiden installatiedelen bij inwerking van bliksem.
Beugel ter bevestiging van de isolerende vonkbrug FLT-ISG-100-EX aan een flens, boorgatdiameter: 30 mm
Beugel ter bevestiging van de isolerende vonkbrug FLT-ISG-100-EX aan een flens, boorgatdiameter: 18 mm
Beugel ter bevestiging van de isolerende vonkbrug FLT-ISG-100-EX aan een flens, boorgatdiameter: 11 mm
Plaat ter bevestiging van de isolerende vonkbrug FLT-ISG-100-EX aan een flens, boorgatdiameter: 26 mm
Beugel ter bevestiging van de isolerende vonkbrug FLT-ISG-100-EX aan een flens, boorgatdiameter: 48 mm
Uw voordelen
- Maximale beveiliging door hoogst mogelijke bliksemstroom-bestendigheidsklasse H
- Lange levensduur onder extreme omstandigheden dankzij uitstekende corrosiebestendigheid
- Optimale beveiliging, aanspreekspanningen op isolatiesets voor flenzen afgestemd
- Veelzijdig toepasbaar door wereldwijd erkende toelatingen voor de Ex-omgeving
Isolatieflens met isolerende vonkbrug
Bliksembeveiliging-potentiaalvereffening voor leidingen
Een lange levensduur is essentieel voor de economische exploitatie van pijpleidingen. Ter bescherming tegen roest worden actieve corrosiebeschermingssystemen toegepast. In het reguliere bedrijf vereisen deze een isolatie van de metalen pijpen ten opzichte van het aardpotentiaal.
Om de isolatie van de pijpen en de isolatieflenzen tegen beschadiging als gevolg van overspanningen te beschermen, worden er isolerende vonkbruggen toegepast. Bij een optredende overspanning wordt de isolerende vonkbrug laagohmig en leidt de spanning af. Zo wordt de bliksembeveiliging-potentiaalvereffening gewaarborgd. Dankzij de hoogste bliksemafleiderklasse H (conform IEC 52561-3) worden ook grote bliksemstromen veilig via de gedefinieerde weg naar de aarde afgeleid.
Isolerende vonkbrug met montagemateriaal
Stootstroomvaste verbindingen
Omdat bij blikseminslag zeer hoge stromen via het materiaal afvloeien, moeten ook de toebehoren deze belastingen betrouwbaar aankunnen.
Daarom zijn alle bijbehorende onderdelen voor de aansluiting van de isolerende vonkbrug FLT-ISG… van Phoenix Contact berekend op een dergelijk afleidvermogen.
Gebruik bij de installatie van de isolerende vonkbrug daarvoor goedgekeurde toebehoren om in explosiegevaarlijke omgevingen gevaar door vonken te vermijden.