Interfaceconverters

Interfaceconverters

Interfaces aanpassen

Interfaces omzetten naar andere standaards of storingvrijheid vergroten – wij hebben de juiste oplossing voor uw wensen.

Terug naar Converters en scheiders

Categorieën

Zoeken in Interfaceconverters

Toon alle producten uit deze categorie

Met converters van Phoenix Contact zet u verschillende seriële interfaces protocoltransparant om naar andere standaards. Met galvanische scheiders vermijdt u gevaarlijke vereffeningsstromen en beveiligt u uw eindapparatuur effectief tegen transiënte inkoppelingen.

Uw voordelen

  • interfaces aanpassen en verbinden door de toepassing van converters
  • groter bereik en hogere snelheid, door segmentering van het netwerk
  • vereffeningsstromen vermijden dankzij hoogwaardige galvanische scheiding tussen de afzonderlijke segmenten

Eén moduul – drie functies

Converters voor interface-aanpassing  

RS-232-converter voor RS-422 en RS-485

Met de RS-232-converter kunt u uw RS-232-interface omzetten naar de volgende formats:

  • RS-422: 4-draads point-to-point modus
  • RS-485: 2-draads modus, halfduplex
  • RS-485: 4-draads modus, fullduplex
  • overdrachtssnelheid 4,8 kbit/s tot 115,2 kbit/s

Overige kenmerken:

  • led-indicatie van zend- en ontvangstgegevens
  • hoogwaardige 3-weg-scheiding tussen voeding, RS-232 en RS-422/485 voor een veilige ontkoppeling van potentialen met 2 kV
  • geïntegreerde overspanningsbeveiliging met transiëntenafleiding naar de montagerail

Galvanische interfacescheider

Interfacescheider RS-232  

Interfacescheider RS-232

Verhoog de stoorimmuniteit van uw RS-232-interface. De hoogwaardige 3-weg-scheiding stelt een potentiaalvrije en storingvrije interface ter beschikking.

Dat levert duidelijk voordelen voor u op:

  • hoogwaardige 3-weg-scheiding tussen voeding, RS-232 en RS-232 voor een veilige ontkoppeling van potentialen met 2 kV
  • voor alle overdrachtssnelheden tot 115,2 kbit/s
  • overdracht van de datakanalen voor uitgaande gegevens (TxD) en inkomende gegevens (RxD) alsmede de stuurkabels RTS (Request To Send) en CTS (Clear To Send)
  • weergave van de actieve dataoverdracht door gescheiden indicatoren voor zend- en ontvangstkanaal