Terug naar het overzicht

WLAN 1100 – de WLAN-oplossing voor de machinebouw

Tabletkoppeling via WLAN

Met het draadloos moduul WLAN 1100 installeert u snel en eenvoudig een WLAN-interface in uw machine of installatiesystemen. U kunt met de WLAN 1100 zowel een lokaal WLAN-netwerk beschikbaar maken (access point) als bijv. uw machine in een bovenliggend WLAN-netwerk integreren (WLAN-adapter). Daarbij wordt de WLAN 1100 gekenmerkt door een snelle, stabiele WLAN-ontvangst. Met geïntegreerde antennes en een extreme robuustheid is het ruimtebesparende moduul tot in detail ontwikkeld voor toepassingen in de machine- en installatiebouw.

WLAN 1100, de voordelige totaaloplossing

WLAN 1100 en klassiek installatieconcept met elkaar vergeleken  

WLAN 1100 en klassieke installatie met antennes met elkaar vergeleken

Een gebruikelijke industriële WLAN-oplossing voor toepassing in machines en installatiesystemen bestaat uit een WLAN-moduul, antennekabels en zo goed mogelijke, robuuste antennes. Daar is veel ruimte voor nodig, het installeren is veel werk en kost vaak veel geld. 

Bij de WLAN 1100 daarentegen zijn het draadloze moduul en de antennes samengebracht in één compact apparaat dat eenvoudig op de schakelkast of de machine wordt gemonteerd.

Uw voordeel: een voordelige totaaloplossing en eenvoudig te installeren

Eenvoudig monteren en aansluiten door enkelgatsmontage

Enkelgatsmontage van de WLAN 1100  

Eenvoudige montage van de WLAN 1100

De WLAN 1100 wordt eenvoudig als een antenne door middel van enkelgatsmontage geïnstalleerd. Hiervoor is aan de bovenkant van de machine of de schakelkast alleen maar een gat van 40 mm nodig. Hierdoor steekt de aansluitruimte van de WLAN 1100 in de machine of schakelkast, die door middel van een moer wordt vastgezet. De voeding- en Ethernet-aansluiting wordt tot stand gebracht door middel van push-in-connectoren resp. RJ45-connectoren. Omdat de WLAN 1100 geen ruimte in de schakelkast nodig heeft, kan hij op elk moment eenvoudig worden uitgebreid.

Uw voordeel: snelle en ruimtebesparende installatie

Goede ontvangst door geoptimaliseerde antennetechniek en WLAN IEEE 802.11n

Volle ontvangstbalkjes  

Maximale ontvangst met de WLAN 1100

Een goede signaalontvangst is van doorslaggevend belang voor een snelle en betrouwbare draadloze communicatie. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is de toepassing van hoogwaardige antennes. In de WLAN 1100 is een combinatie van twee speciaal ontwikkelde, verschillende antennetypen geïntegreerd. Een 360°-rondstraalantenne en een circulair gepolariseerde richtantenne. Samen met het krachtige WLAN 802.11n-moduul zorgt de WLAN 1100 ook onder zware industriële omstandigheden altijd voor een goede ontvangst.

Twee krachtige, geïntegreerde antennes met MIMO-technologie (Multiple Input, Multiple Output) zorgen voor een snelle en stabiele draadloze ontvangst op de plaatsen waar u dit nodig hebt. Hierdoor nemen zowel de robuustheid als de snelheid en het bereik van uw draadloze communicatie aanmerkelijk toe.

Uw voordeel: altijd goede ontvangst

Ook bestendig in ruwe omgevingen

Metalen profiel valt op een WLAN 1100  

WLAN 1100 is ook bestand tegen flinke stoten

Buiten de beschermende schakelkast aangebrachte modulen moeten duurzaam bestand zijn tegen ruwe omstandigheden. De behuizing moet ook wel eens een zwaardere slag of stoot kunnen verdragen.  De behuizing van de WLAN 1100 is extreem robuust en is ook bestand tegen grote mechanische belastingen en stoten (stootvastheid IK08).  

Uw voordeel: een lange levensduur, ook in ruwe omgevingen

Hoge veiligheid door twee virtuele access points en IP-filter

WLAN 1100 is bijzonder veilig  

Bijzonder veilig door veiligheidsstandaarden en gebruikersprofielen

Wij vinden de bescherming van uw netwerk en uw gegevens tegen misbruik en manipulatie belangrijk. De WLAN 1100 ondersteunt de actueelste WLAN-security-standaarden alsmede hardware-gebaseerde AES-codering. Bovendien kunnen voor twee verschillende gebruikersgroepen, bijv. service en operators, verschillende WLAN-access points met een eigen wachtwoord en toegangsfilters worden ingericht. Zo heeft bijv. Service onbeperkt WLAN-toegang tot alle apparaten in het netwerk, terwijl de operator alleen toegang kan verkrijgen tot de visualiseringsserver.

Voordeel voor u: veilig tegen manipulatie en misbruik

Eenvoudig besturen door de PLC – met CLI-commando's

Het compacte draadloze moduul WLAN 1100  

WLAN 1100 kan per CLI worden geconfigureerd

De WLAN 1100 kan door middel van http-CLI-commando's eenvoudig door een PC of PLC worden geconfigureerd of tijdens de runtime worden aangestuurd. Zo kunnen veel wensen flexibel worden opgelost. Zo kunnen bijvoorbeeld veel WLAN 1100-modulen snel en eenvoudig met één commando worden geconfigureerd. Bovendien kan door de besturing het netwerkbeheer worden geautomatiseerd, bijv. om voor WLAN-gebruikers voor elke verbinding een nieuw eenmalig WLAN-wachtwoord in te richten. Zo kan het veiligheidsrisico door het gemeenschappelijk gebruikte statische WLAN-wachtwoord eenvoudig worden opgelost.

Het voordeel voor u: volledige controle voor de machineprogrammeur

WLAN 1100 op een rij

Kenmerken

WLAN 1100

WLAN 2100

WLAN-standaarden

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

Frequentiebanden en kanalen (*afhankelijk van het land)

2.4 GHz, kanaal 1-13*

5 GHz: kanaal 36-165*

2.4 GHz, kanaal 1-13*

5 GHz: kanaal 36-165*

Max. transmissiesnelheid (bruto)

300 Mbit/s

300 Mbit/s

Max. transmissiesnelheid (netto)

> 60 Mbit/s

> 60 Mbit/s

Bedrijfsmodi

access point, client,

2 virtual access points

access point, client,

2 virtual access points

Maximaal zendvermogen

20 dBm (incl. antennes)

20 dBm (incl. antennes)

Aantal antennes

2 (intern)

2 (intern)

Max. aantal WLAN-clients

10 clients

60 clients

Beschermklasse in gemonteerde toestand

IP54

IP66 en IP68

Omgevingstemperatuur (bedrijf)

0° C … +60° C

-40° C … +60° C

Hier komt u bij de Industrial WLAN-producten voor Ethernet-netwerken.
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
De WLAN-oplossing voor de machinebouw

Snel een stabiele draadloze ontvangst realiseren met de WLAN 1100.


WLAN 1100

Access point en antenne in slechts één apparaat.


Netwerkoplossingen voor de machinebouw

Trends en oplossingen voor industriële datacommunicatie