Terug naar het overzicht

Meer over WLAN 5110

WLAN 5110 – de flexibele WLAN-oplossing voor de schakelkast

WLAN 5110 ingebouwd in de schakelkast  

WLAN 5110 voor de schakelkast

WLAN 5110 is een krachtig WLAN 802.11n-access point en -client voor het opbouwen van brede WLAN-netwerken of draadloze Ethernet-verbindingen over grote afstanden. Door het geïntegreerde cluster-management kunnen alle WLAN 5110-access points van een WLAN-netwerk centraal via een enkele webinterface comfortabel en snel worden geconfigureerd en onderhouden. Door het compacte design kunnen ze zowel in de schakelkast als in compacte junction boxen in het veld worden toegepast.

Krachtig WLAN IEEE 802.11n-moduul voor een groter bereik

Groter bereik  

Groter bereik dankzij moderne standaarden en MIMO-technologie

Een sterk draadloos signaal en de MIMO-technologie (Multiple Input, Multiple Output) met meerdere antennes volgens de standaard IEEE 802.11n zijn doorslaggevend voor een stabiele, snelle en betrouwbare draadloze communicatie over grote afstanden. Vooral onder zware industriële omgevingsomstandigheden levert dit duidelijke voordelen op. Zelfs bij toepassing van WLAN-clients met oude 802.11a/b/g-standaard verbetert de stabiliteit en het bereik van de draadloze communicatie meestal aanzienlijk.

Dat betekent voor u: minder access points per oppervlak.

Cluster-managementtechnologie voor centrale configuratie

Cluster-managementtechnologie  

Snelle en eenvoudige netwerkconfiguratie

De in de WLAN 5110 geïntegreerde cluster-management-functie maakt een eenvoudige, centrale configuratie van alle WLAN 5110-access points van een WLAN-infrastructuurnetwerk samen via slechts één webinterface mogelijk. Zo richt u alle access points in slechts een paar minuten in en integreert u ze in bestaande netwerken.

Nog eens extra comfort bij het configureren en onderhouden bieden de Mode-knop en de SD-geheugenkaart, waarop o.a. configuratiegegevens, maar ook een FW-image kunnen worden opgeslagen.

Uw voordeel: snelle en eenvoudige WLAN-netwerkconfiguratie

Compatibel, veilig en extra mogelijkheden

WLAN 5110 is veilig  

Veilig en compatibel: WLAN 5110

De WLAN 5110 ondersteunt de actueelste WLAN-security-mechanismen inclusief hardware-gebaseerde AES-codering. Uiteraard is hij ook compatibel met alle WLAN-apparaten die de 802.11a,b,g- en 802.11n-specificaties ondersteunen.

Bovendien biedt de WLAN 5110 extra functies en eigenschappen die alleen in samenwerking met een andere WLAN 5110 of WLAN 1100 van toepassing zijn. Daartoe behoren o.a. de "Fully Transparent Bridge"-mode voor Layer 2-transparante netwerkcommunicatie via WLAN, een geoptimaliseerde multicast-handling voor bijv. Ethernet/IP of extra geoptimaliseerd, nog sneller roamen.

Uw voordeel: een hoge veiligheid en compatibiliteit en toch geoptimaliseerd voor industriële toepassingen

Externe antenneaansluitingen voor de flexibele toepassing van antennes

Antennes passend bij onze WLAN-producten  

Antennes passend bij onze WLAN-producten

Een goede signaalontvangst is van doorslaggevend belang voor een snelle en betrouwbare draadloze communicatie. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is de toepassing van kwalitatief hoogwaardige antennes, passend bij de desbetreffende applicatie. Wij leveren voor elke toepassing de passende antennetoebehoren.

  • Rondstraalantennes voor een groot draadloos dekkingsveld in alle richtingen
  • Richtantennes voor een gericht draadloos dekkingsveld over grote afstanden
  • Leaky cables voor railgeleide toepassingen, bijv. elektrische monorailsystemen

Uw voordeel: altijd de optimale signaalontvangst

Compacte bouwvorm – ook geschikt voor toepassing in junction boxen in het veld

RUGGED BOX-montageset  

RUGGED BOX-montageset voor het access point WLAN 5110

WLAN-access points dienen te worden geïnstalleerd op de plaats van de optimale antennepositie. Dat is doorgaans niet in de buurt van een schakelkast. Vandaar dat de WLAN 5110 zo ontworpen is, dat hij in compacte junction boxen voor veldmontage kan worden ingebouwd, ook als er Ethernet- en antennekabels zijn aangesloten.

Met de RUGGED BOX bieden wij u verschillende robuuste junction box-sets in beschermklasse IP66, die precies op de FL WLAN 5110 zijn afgestemd. Met direct opschroefbare antennes of met een netdeel voor gebruik met 220 V. U krijgt altijd precies het access point dat u nodig hebt.

Uw voordeel: flexibele installatie van de WLAN 5110 op een optimale positie

Power over Ethernet (PoE) voor eenvoudige installatie in het veld

WLAN 5110 in de junction box  

Toevoer van data en energie naar de WLAN 5110 dankzij PoE-splitter

Passend bij de WLAN 5110 bieden wij een Power over Ethernet-splitter (PD) voor de scheiding van energie en data volgens IEEE 802.3af en IEEE 802.3at. Deze maakt een eenvoudige en voordelige bekabeling van Ethernet en voeding via één enkele Ethernet-kabel met een op afstand geïnstalleerd WLAN-access point mogelijk. De PoE-splitter stelt de in de industrie gangbare 24 V DC en afhankelijk van het aangesloten type PoE-voeding (802.3af/802.3at) 10,5 W resp. 21,5 W ter beschikking. Passende PoE-voedingsmodulen of PoE-switches vindt u in ons netwerk-productenprogramma.

Uw voordeel: eenvoudige enkele kabel-installatie

Draadloos communiceren in de Ex-omgeving

WLAN 5110 voor de Ex-omgeving  

Draadloos Ethernet ook in explosiegevaarlijke omgevingen

Gebruik ook in explosiegevaarlijke omgevingen draadloze WLAN-communicatie. De WLAN 5110 is toegelaten voor toepassing in Ex-zone 2. Bovendien leveren wij een totaaloplossing in GFK-behuizingen met universele voeding AC 100...240 V en antennesysteem voor toepassing in ATEX-zone 2 (ATEX Ex II 3G).

Uw voordelen: 

  • maximale veiligheid in explosiegevaarlijke omgevingen van zone 2
  • snelle en betrouwbare data-uitwisseling tussen veldniveau en controleruimte
  • krachtige communicatie in grote hallen of in vrije ruimten
  • verhoogde productiviteit door locatie-onafhankelijke realtime-toegang tot onderhoudsinformatie en netwerkresources
  • veelzijdige communicatie-infrastructuur
  • parallel te gebruiken voor overdracht van gegevens, video en gesproken berichten

WLAN 5110 op een rij

Kenmerken

 
WLAN-standaarden

IEEE 802.11 a/b/g/n

Frequentiebanden en kanalen (*afhankelijk van het land)

2.4 GHz, kanaal 1-13*

5 GHz: kanaal 36-165*

Max. transmissiesnelheid (bruto)

300 Mbit/s

Max. transmissiesnelheid (netto)

< 90 Mbit/s

Bedrijfsmodi

access point, client, repeater

Maximaal zendvermogen

18 dBm

Aantal antennes

1 tot 2 (extern)

Hier komt u bij de Industrial WLAN-producten voor Ethernet-netwerken.
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
Industrial Wireless LAN

WLAN-netwerken eenvoudig en betrouwbaar configureren.