Klantspecifieke producten

Klantspecifieke oplossingen

Van aanvraag naar individueel product

Wij leveren precies wat u nodig hebt. Neem contact met ons op – wij ontwikkelen een op maat gesneden oplossing voor u.

Zit het passende niet in ons assortiment? Geen probleem: het serviceteam van Phoenix Contact richt zich naar uw benodigdheden, van kleine aanpassing tot en met een volledig nieuwe ontwikkeling. Vertrouw op ons: wij hebben een uitgebreide technische knowhow en zijn absoluut flexibel. Stap voor stap ontwikkelen wij samen met u uw individuele oplossing.

Uw voordelen

  • persoonlijke advisering met slechts één adviseur gedurende de gehele projectfase
  • individuele conceptontwikkeling voor uw toepassing
  • snelle, betrouwbare afwikkeling door ervaren specialisten
  • grote en kleine series in professionele kwaliteit
  • levering binnen de gestelde termijn dankzij zorgvuldige planning en projectcontrole

Uw applicatie-eisen

Catalogusproducten  

De producten vereenvoudigen de installatie voor u

Wij maken varianten op catalogusproducten voor u of nieuwe producten volgens uw specificaties:

  • Voor installatievereenvoudiging
    Ruimte in de schakelkast is kostbaar. Samen met u maken we een installatieconcept. Op maat gemaakte oplossingen van systeemcomponenten zorgen in uw toepassing voor een hoge beschikbaarheid en vereenvoudigen toekomstige uitbreidingen.
  • Voor ombouw en modernisering van uw installatie
    U hebt een retrofit in de planning? Wij helpen u bij de modernisering van uw automatiseringssysteem. Op uw toepassing toegesneden adaptie-oplossingen en systeemkabels zorgen voor een foutloze installatie bij minimale stilstandtijden.

Van aanvraag naar product

Adviseringssituatie

Wij ontwikkelen samen met u op maat gesneden oplossingen

Wij ontwikkelen uw product van idee tot en met het moment dat het klaar is om in serieproductie te gaan. De volgende projectfases worden daarbij doorlopen:

  • Conceptfase
    Wij stellen op basis van uw specificatie een offerte inclusief ontwerptekening op.
  • Realisatiefase
    Komt de offerte overeen met uw wensen? Dan zetten wij uw opdracht om in een product volgens de normen. Indien gewenst maken wij een functioneel model of prototypen voor u.
  • Seriefase
    Na goedkeuring van de ontwikkeling door u produceren wij uw klantspecifieke product volgens gecertificeerde processen. Als resultaat krijgt u een getest product dat voor 100 % aan uw verwachtingen voldoet.

 

Uw rechtstreekse contact met ons

Hebt u een concrete aanvraag? Dan is een kort berichtje via ons aanvraagformulier voldoende. Wij nemen direct contact met u op en bespreken nog openstaande details. U ontvangt op korte termijn een heldere offerte alsmede een eerste ontwerptekening.

U kunt erop vertrouwen: ook na uw bestelling blijft u bij elke stap betrokken. Uiteindelijk bepaalt u met uw goedkeuring wanneer uw oplossing klaar is.
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Systeembekabeling voor besturingen

Service