Klantspecifieke elektronicabehuizingen

Klantspecifieke elektronicabehuizingen

Van idee naar op maat gesneden oplossing

Wij leveren precies wat u nodig hebt. Een telefoontje of e-mail is voldoende – wij ontwikkelen direct een op maat gesneden oplossing voor u.

Ons behuizings- en aansluittechniekprogramma biedt veel mogelijkheden tot het creëren van moderne apparaten. Vrijwel alles is mogelijk: afwijkende kleuren, bedrukkingen en bewerkingen tot klantspecifieke variaties – zelfs compleet nieuwe ontwikkelingen.

Uw voordelen:

  • Persoonlijke begeleiding: slechts één contactpersoon gedurende de gehele projectfase
  • Gedetailleerde doorberekening van uw gewenste concept
  • Ontwikkeling van het optimale productieconcept en productkwalificatie in eigen laboratorium
  • Certificering van de oplossing voor uw toepassingssituatie
  • Doelgericht projectmanagement tot en met de start van de serieproductie

ICS-behuizingdeksel voorbereiden voor 3D-printen

ICS-behuizingdeksel voorbereiden voor 3D-printen

Ontwerp uw eigen behuizingdeksel van de serie ICS. Gebruik daarvoor 3D-printservice van PROTIQ voor het maken van prototypen voor de latere standaardproductie.

Serieproductie van de gekozen prototypen van de serie ICS

Serieproductie van uw gekozen prototypen

U hebt uw design bepaald: nu kan uw eigen behuizingdeksel seriematig geproduceerd worden. Neem daarvoor contact op met onze specialisten.

Tel.: +49 52 35 / 3-43086
E-mail: housing-modification@phoenixcontact.com

Verschillende kleurvarianten

Mechanische kleurvarianten  

Verschillende kleurvarianten voor klantspecifieke behuizingen

Afwijkend van de standaardkleur vervaardigen wij uw elektronicabehuizingen ook in andere kleuren, ook het combineren van behuizingselementen in verschillende kleuren is mogelijk.
Het realiseren van uw speciale bedrijfskleur zorgt voor een hoge herkenbaarheidswaarde.

  • Voldoen aan de wensen voor corporate identity van uw bedrijf  

Mechanische bewerking

Mechanische bewerking  

Mechanische bewerking voor op maat gesneden behuizingen

Met ultramoderne freesmachines kunnen aan elke zijde van de behuizing klantspecifieke uitsparingen worden gerealiseerd. Voor u vervallen daarmee extra productiestappen en de daaraan verbonden logistiek. Uw voorraadbeheer beperkt zich tot componenten die gereed zijn voor montage.

  • Op maat gemaakt product laat zich optimaal in uw applicatie invoegen
     

Bedrukking en markering

Klantspecifieke bedrukking  

Individuele bedrukkingen

Individuele bedrukking van behuizingen of behuizingsdelen volgens uw specificaties.

  • Tampondruk: ideaal voor bedrukkingen met één of twee kleuren
  • Zeefdruk: bij royale, meerkleurige markeringen
  • Lasermarkering: bijzonder geschikt voor wisselende inhoud zoals serienummers

Individuele matrijsaanpassingen

Matrijsaanpassing  

Snelle en voordelige productie

Bij grote aantallen is het vaak economischer om de mechanische nabewerking te vervangen door spuitgietmatrijzen. Wij bieden u aan om de aangepaste behuizingscomponenten rechtstreeks vanuit de matrijs te vervaardigen.

  • Snellere en voordeligere productie

Nieuwe componenten

Nieuwe componenten  

Nieuwe componenten voor meer individualiteit

Om een behuizing op uw specifieke oplossing af te stemmen, is het onder andere nodig om afzonderlijke standaard behuizingsdelen door klantspecifieke uitvoeringen te vervangen. Wij ontwikkelen behuizingsdelen conform uw wensen en voegen deze samen met bekende standaardcomponenten.

  • Nauwkeurige pasvorm van het product in uw toepassing

Klantspecifieke nieuwe ontwikkelingen

Klantspecifieke nieuwe ontwikkeling  

Klantspecifieke nieuwe ontwikkeling

Heeft u speciale vereisten en een op uw wensen afgestemde nieuwe ontwikkeling nodig? Wij ondersteunen u met onze knowhow op het gebied van ontwikkeling, productie en kwaliteitsbewaking bij het realiseren ervan. Wij leveren u alle benodigde diensten voor uw nieuwe product.

  • Aansluittechniek in uw gewenste design
  • Ontwikkeling, kwalificatie en certificering uit één hand
  • Simultaneous engineering van artikel en productie
  • Vroegtijdige levering van prototypen
  • Volledige support van opstartfase tot uitfasering

Neem contact met ons op

Onze contactpersonen van Phoenix Contact staan voor u klaar!

Neem contact met ons op

Met ons omvangrijke productprogramma als basis werken wij een speciale oplossing voor u uit – neem contact met ons op.
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Elektronicabehuizingen

Service

Downloads