Zeer compacte veilige koppelrelais

Zeer compacte veilige koppelrelais

Nieuwe standaard voor de procesindustrie

Zeer compacte veilige koppelrelais voor de galvanische scheiding en vermogensaanpassing.

Terug naar Veilige koppelrelais

Categorieën

Zoeken in Zeer compacte veilige koppelrelais

Toon alle producten uit deze categorie

PSRmini zijn de smalste koppelrelais op de markt. Versterk digitale signalen en bescherm uw systeem door galvanische scheiding. Door de gedwongen contacten is een eenvoudige en snelle diagnose mogelijk. Dat zorgt voor korte stilstandtijden tijdens gepland onderhoud.

Uw voordelen

  • tot 70 % ruimtebesparing zonder vermogensbeperking dankzij de nieuwe, door Phoenix Contact ontwikkelde relaistechnologie
  • eenvoudige en snelle prooftest door gedwongen contacten
  • installatie tot in Ex-zone 2 dankzij omvangrijk toelatingspakket
  • snelle en foutloze inbedrijfstelling met behulp van de systeembekabeling

Zeer compacte koppelrelais PSRmini voor de procesindustrie

PSRmini schakelkastapplicatie met Termination Carrier  

In combinatie met PSRmini biedt de Termination Carrier een unieke pakkingsdichtheid in de schakelkast

Voor u als specialist in de procesindustrie behoren integriteit en betrouwbaarheid tot de primaire eisen aan uw systemen en componenten. 

Daarom willen wij graag onze zeer compacte veilige koppelrelais voor galvanische scheiding en vermogensaanpassing aan u voorstellen:

aangepast aan de relevante procesbesturingssystemen en de speciale eisen in uw branche bieden wij SIL-gecertificeerde koppelmodulen voor Emergency Shut Down en Fire-and-Gas-toepassingen aan.

Relaistechnologie van Phoenix Contact

Relaistechnologie van Phoenix Contact  

Elementair relais met geforceerde contacten

Het hart van de veiligheidsrelais wordt gevormd door het door Phoenix Contact ontwikkelde elementaire relais met geforceerde contacten. De innovatieve relaistechnologie van Phoenix Contact biedt maximale veiligheid en overtuigt door veel technologische details:

  • Hoge schakelvermogens tot 6 A
  • Maximale beschikbaarheid dankzij het dubbele diagnosecontact
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
Relaistechnologie van PHOENIX CONTACT

Extreme prestaties bij een minimale bouwbreedte.

Meer informatie