Terug naar het overzicht

Gedetailleerd weergegeven voordelen van de zeer compacte scheidingsversterker met steekbare aansluittechniek

Nu kunt u erbij

Modulen in zijaanzicht in de schakelkast  

Alle aansluit- en bedieningselementen zijn vanaf de voorzijde toegankelijk

Door de frontaal gerichte bouwvorm zijn alle aansluitingen altijd goed te zien en te bereiken. Dat bespaart niet alleen tijd, maar ook ruimte boven en onder de modulen.

Ook op de kleinste ruimte sluit u de aders in willekeurige volgorde aan, waarbij het niet uitmaakt of u ingangs-, uitgangs- of voedingszijdig met de bedrading begint.

Aan u de keuze: bedrading met schroefaansluiting of snel en zonder gereedschap aansluiten met de push-in-aansluittechniek.

Terug naar boven

Eenvoudige installatie en inbedrijfstelling

Steekbare aansluitklemmen, scheidingsfunctie, stroomsignaalmeting en montagerail-busverbinder

Dit maakt de installatie en inbedrijfstelling zo eenvoudig voor u:

1. Eenvoudige installatie

De FASTCON-Pro aansluitklemmen kunnen zelfs bij een geïnstalleerde modulenrij onafhankelijk van elkaar worden ingestoken en ontkoppeld. De robuuste directe steekaansluiting biedt u ook na veelvuldig gebruik een gelijkblijvende hoge contactkwaliteit.

2. Eenvoudige inbedrijfstelling en service

Onderbreek bij service- en inbedrijfstellingswerkzaamheden de signaal- en voedingscircuits in een handomdraai door de FASTCON Pro-aansluitklemmen in de scheidingspositie te zetten. Uw bedrading blijft daarbij
intact.

3. Stroomsignalen meten tijdens lopend bedrijf

Meet de stroomsignalen tijdens lopend bedrijf en integreer uw stroommeter in het signaalcircuit zonder deze te hoeven scheiden. Met één enkele meting registreert u de gehele stroomkring van sensor tot besturing.

4. Snelle voedingsaansluiting en foutmelding

De eenvoudige doorverbinding van energie met de montagerail-busverbinder vereenvoudigt de bedrading,
een systeemuitbreiding of moduulvervanging tijdens bedrijf. Profiteer bovendien van de foutmelding in meerkanaals toepassingen.

Terug naar boven

Servicevriendelijk

DIP-switch-, software- en smartphone-configuratie  

Servicevriendelijke codering en statusindicatie

Royale coderingsvlakken maken ondanks de compacte bouwvorm een volledige regelkringmarkering mogelijk met standaard coderingsmateriaal. Alle status- en foutindicaties zijn altijd goed zichtbaar en geven u ter plaatse snel overzicht.

Terug naar boven

Veel parametreermogelijkheden

Voor een optimale aanpassing aan uw toepassing zijn veel moduultypen van de MINI Analog Pro-scheidingsversterkers configureerbaar.

Kies uit verschillende manieren voor de configuratie:

Terug naar boven
Detailweergave MINI Analog Pro-moduul met DIP-switches  

DIP-switches voor de eenvoudige standaardconfiguratie

Eenvoudige standaardconfiguratie zonder extra instelwerkzaamheden

De standaardfuncties stelt u heel eenvoudig en zonder software in met DIP-switches. De gekalibreerde meetbereikomschakeling garandeert hierbij een gelijkblijvende nauwkeurigheid zonder extra instelwerkzaamheden.

Screenshot standalone-software  

Standalone-software voor uitgebreide configuratie en monitoring met de PC

Uitgebreide configuratie en monitoring met de PC

Voor meer functionaliteit en monitoring kunt u de multifunctionele modulen comfortabel per PC met één van de gratis te downloaden software-oplossingen configureren:

  • standalone-software ANALOG-CONF
  • FDT/DTM-softwarepakket
  • standalone DTM's voor gebruik van uw bestaande FDT-raamapplicatie
Draadloze communicatie per NFC  

Ter plaatse onafhankelijk per NFC communiceren

Informatie en configuratie onafhankelijk ter plaatse

Alle MINI Analog Pro-modulen beschikken over een NFC-interface voor draadloze communicatie met uw Android-smartphone. Helemaal zonder toebehoren profiteert u van de vele functies van de MINI Analog Pro-app om bijvoorbeeld bij servicewerkzaamheden de modulen direct ter plaatse te configureren.

Operator met tablet en MINI Analog Pro-app voor schakelkast  

Smart configureren en visualiseren met de MINI Analog Pro-app

Smart configureren en visualiseren met de MINI Analog Pro-app

U kunt de MINI Analog Pro-app op uw smartphone of tablet zetten door deze gratis te downloaden. Afhankelijk van het mobiele device en het producttype biedt de toepassing verschillende functies:

  • oproepen van moduulinformatie
  • oproepen van DIP-switch-instellingshulp
  • configuratie van de multifunctionele modulen
    - per NFC met uw Android-device, helemaal zonder verdere toebehoren
    - per Bluetooth met uw Android- of iOS-device en de Bluetooth-adapter
  • monitoring van procesdata van de multifunctionele modulen
    - per Bluetooth met uw Android- of iOS-device en de Bluetooth-adapter

Zeer goede signaalkwaliteit dankzij de modernste schakelingstechnologie

MINI Analog Pro printplaat  

MINI Analog Pro is voorzien van de modernste schakelingstechnologie

Hoogste galvanische scheiding

De modernste overdrachtstechnologie en veilige galvanische
scheiding tussen ingang, uitgang en voeding
met 3 kV isolatiespanning: MINI Analog Pro biedt u
een unieke scheidingskwaliteit in de 6 mm-klasse.

Flexibele voeding

Het brede voedingsspanningsbereik
van 9,6 … 30 V DC zorgt voor een hoge beschikbaarheid
en maakt een flexibele toepassing mogelijk, bijvoorbeeld
in 12 V-applicaties.

Hoge contactkwaliteit

De aansluitklemmen maken via een robuuste
directe steekaansluiting contact. Er zijn geen metalen stiften die
beschadigd kunnen raken.

Terug naar boven

Hitte, kou? Geen probleem voor MINI Analog Pro

MINI Analog Pro-koudetest  

MINI Analog Pro-scheidingsversterkers zijn ook bij -40 °C veilig en betrouwbaar

Het brede bedrijfstemperatuurbereik van -40 ... +70 °C geeft u de mogelijkheid tot toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden.

Terug naar boven

Kwaliteit uit één hand – Made in Germany

MINI Analog Pro-productielijn  

Moderne productieprocessen garanderen een hoge kwaliteit en korte levertijden

Alleen als je ook aandacht besteedt aan het kleinste detail, kun je zeker zijn van kwaliteit. Daarom ontwikkelen en produceren we voor MINI Analog Pro alles zelf. Op eigen productielocaties voor kunststofdelen, metaaldelen en SMD produceren wij hoogwaardige scheidingsversterkers "Made in Germany".

Nog meer voordeel voor u: korte levertijden, zelfs bij grote aantallen.

Terug naar boven
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers

Service

MINI Analog Pro-scheidingsversterkers

Configuratie met DIP-switches


MINI Analog Pro-scheidingsversterkers

Configuratie via PC-software


MINI Analog Pro-scheidingsversterkers

Configuratie via smartphone-app

Referrer: https://www.google.nl/