HMI's en industriële PC's voor ruwe omgevingsomstandigheden

HMIs en industriële PCs voor ruwe omgevingsomstandigheden

Gemaakt voor extremen

Robuuste HMI's en industriële PC's, resistent tegen agressieve invloeden van buitenaf en chemicaliën.

Terug naar HMI's en industriële PC's

Categorieën

Zoeken in HMI's en industriële PC's voor ruwe omgevingsomstandigheden

Toon alle producten uit deze categorie

Onze Rugged-HMI's en -industriële PC's zijn bestand tegen permanente weersinvloeden. Dankzij het front met IP67-bescherming en het brede temperatuurbereik kunt u deze apparaten toepassen in bijv. laadpalen of andere toepassingen met ruwe omgevingsomstandigheden zoals waterzuiveringsinstallaties.

Uw voordelen

  • perfect voor outdoor-toepassingen dankzij bij zonlicht afleesbaar display en weerbestendige materialen
  • eenvoudig te bedienen, ook met werkhandschoenen
  • resistent tegen UV- en IR-straling alsmede tegen omgevingsinvloeden als zoutnevel of termieten
  • bestand tegen chemicaliën zoals agressieve reinigingsmiddelen of de-icing-middelen voor vliegtuigen
  • toepassing in extreme omgevingen dankzij een breed temperatuurbereik van -40 °C tot +70 °C

Geschikt voor toepassing in ruwe omgevingen

Apparaat met IP67-front  

Ook met handschoenen te bedienen

De HMI's en industriële PC's weten in de praktijk te overtuigen door de gebruikersvriendelijke bediening en onderhoudsmogelijkheden alsmede een lange runtime. Daarvoor dienen apparaateigenschappen die speciaal gericht zijn op eisen voor outdoor-toepassing als basis.

  • Welke omgevingsomstandigheden er ook gelden voor uw installatie, het IP67-front biedt een duurzaam betrouwbare bescherming.
  • Bedien en visualiseer nu nog sneller en eenvoudiger. Alle Rugged-apparaten kunnen ook met handschoenen worden bediend.

Innovatieve displaytechnologie

HMI met voor zonlicht geschikt display  

Goede leesbaarheid ondanks zonlicht

Gebruik uw apparaten ook bij direct invallend zonlicht. Dankzij optical bonding zijn de displays van de outdoor-HMI's en de industriële PC's altijd goed afleesbaar. Bovendien zijn ze voorzien van een antireflectiecoating (AR-coating), waardoor ze ook bij fel zonlicht goed afleesbaar blijven. Een ingebouwd UV- en IR-filter zorgt voor een lange levensduur van de HMI's en industriële PC's.