Terug naar het overzicht

Flexibel en voordelig visualiseren: met webtechnologie

IT-technologieën bieden veel nuttige mogelijkheden in de automatisering. Voor het bedienen en visualiseren van installaties is vooral de webtechnologie interessant. Hierbij wordt binaire informatie uit de machine-omgeving aan de menselijke waarneming aangepast. Dat wil zeggen, dat webtechnologie optimaal geschikt is voor de interactie tussen mens en machine.  

Veel voordelen voor flexibel bedienen en visualiseren

HMI's  

Flexibel visualiseren met webtechnologie

Webtechnologie is voordelig en biedt tegelijkertijd grote gebruiksvoordelen. Bovendien is de technologie platformonafhankelijk, zodat u bijvoorbeeld HMI's onafhankelijk van het besturingstype kunt inzetten.

HMI-apparaten van Phoenix Contact gebruiken webtechnologie om procesgegevens van de besturing op te vragen. Aan de andere kant slaat de gebruiker de visualiseringspagina's op de besturing op.

De enige voorwaarde voor het visualiseren met webtechnologie is een voor Ethernet geschikte client/server-structuur. Dat komt neer op een webserver op de besturing of PC en een webbrowser op het HMI-apparaat. U kunt ook een gebruikelijke smartphone of tablet-PC gebruiken voor de visualisering.

De browser, gratis verkrijgbaar voor alle platforms, is tegelijkertijd bepalend voor de runtime van de visualiseringssoftware. Dat betekent dus: geen licentiekosten.

Webvisualisatie op een laptop  

Webgebaseerd visualiseren via een gewone browser

Overtuig uzelf van de voordelen van webgebaseerde visualisering:

  • onafhankelijk van hardware en besturingssysteem
  • eenvoudige systeemintegratie en handling
  • zeer geringe scholings- en ontwikkelingskosten
  • geschikt voor de configuratie van veldcomponenten of procesvisualisering tot aan centrale of mobiele bedieningsconcepten
  • geen kosten voor runtimelicenties
  • geringe aanschafkosten en gering energieverbruik
  • zeer flexibel bedienen en visualiseren, want locatie- en tijdonafhankelijk
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
Referrer: https://www.google.com/