HMI-panels en industriële PC's

HMI-panels en industriële pc's

Dankzij onze human-machine interfaces (HMI) en industriële pc's (IPC) is het mogelijk om de toestand van uw installaties efficiënt te bedienen en te bewaken. Profiteer van maximale schaalbaarheid voor het bedieningsconcept van uw automatiseringsoplossing. Met onze intelligente industriële pc's kunt u eenvoudig complexe besturings- en netwerktaken oplossen. Tegelijkertijd ondersteunt de geavanceerde visualisatiesoftware een snelle en veilige interventie in machineprocessen.

De voordelen van onze HMI en IPC

  • Toekomstbestendig investeren in hoogwaardige hardware met de nieuwste technologie
  • Snelle inbedrijfstelling door voorgeconfectioneerde HMI-panels (HMI's)
  • Op maat gemaakte oplossingen dankzij vrij schaalbare en open industriële PC's (IPC's)
  • Individuele software-oplossingen van HTML5-webapplicatie tot SCADA-bewaking

Overtuigend totaalpakket aan design, kwaliteit en service

HMI en industriële PC
HMI en industriële PC
HMI en industriële PC
PLCnext Control Edge-apparaten
HMI en industriële PC

Onze HMI's en industriële PC's hebben een fraai en intuïtief productontwerp. Ze zijn compact en functioneel ontworpen, passen naadloos in uw installatie- of machineontwerp en vormen de perfecte gebruikersinterface tussen mens en machine.

HMI en industriële PC

Made by Phoenix Contact – op deze kwaliteitsbelofte kunt u vertrouwen. Wij leveren duurzame componenten die aan de industriestandaarden en hoge kwaliteitseisen voldoen. Ons HMI- en IPC-productenprogramma bestaat uit hoogwaardige en betrouwbare componenten en biedt altijd de beste vermogensklasse.

HMI en industriële PC

Profiteer van onze uitgebreide service. Van de selectie van producten tot retrofit van uw bestaande industriële systemen: samen met onze klanten ontwikkelen wij het juiste concept voor individuele automatiseringstaken.

PLCnext Control Edge-apparaten

Ons HMI/IPC-productenprogramma is klaar voor open automatiseringsoplossingen. De runtime van onze Edge PC's biedt alle voordelen van het PLCnext Technology-ecosysteem. Profiteer van eenvoudige integratie in een bestaande IT-infrastructuur via cloud-gebaseerde gegevenscentrering, waardoor de kloof tussen de IT- en OT-wereld wordt gedicht.

Naar automatiseringstechniek voor PLCnext Technology
Detailweergaven
Ontdek onze HMI's en IPC's virtueel in 3D

Wilt u onze human-machine interfaces (HMI) en industriële PC's (IPC) in detail bekijken? Onze gedetailleerde 3D-weergaven maken dit mogelijk.

Naar de 3D-weergaven
HMI- en IPC-apparaten in 3D-weergave
Human-machine interfaces voor industriële toepassingen

HMI-panels Voor toepassingen in de industrie

Human-machine interfaces (HMI) zorgen als perfecte interface voor optimale communicatie tussen mens en machine. Ze maken het voor de gebruiker mogelijk om de machine te bedienen, de installatietoestanden te observeren en in het proces in te grijpen. Onze voor de industrie geschikte Touch-Panels staan voor rendabel automatiseren op basis van efficiënte bediening en bewaking. De voorgeconfigureerde bedieningspanelen met vooraf geïnstalleerde software en drivers garanderen de hoogste gebruikersvriendelijkheid voor de flexibele koppeling met diverse besturingssystemen. Wij bieden HMI-panels voor Visu+-software of HTML5-toepassingen.

Industriële PC bij productielijn

Industriële PC's Computers voor allerlei soorten industriële toepassingen

Als gebruikersinterface of als centrale besturing van de installatie: in de industriële omgeving zijn industriële computers onontbeerlijk. Deze verbinden de rekenkracht van moderne processoren met de robuustheid en betrouwbaarheid van industriële componenten.

Ons productenprogramma voor industriële PC's strekt zich uit van krachtige box-PC's (Embedded-PC's), panel-PC's, rack-PC's en multitouch-monitoren tot en met oplossingen voor zeer speciale industriële vereisten (ATEX/IECEx). Ze bieden flexibele montagemogelijkheden voor apparaten in het veld alsmede voor monitoring in de buurt van de machine. Profiteer van de voordelen van een robuuste en configureerbare oplossing voor het registreren en verwerken, meten, besturen en visualiseren van uw gegevens en processen in vrijwel iedere industriële omgeving.

Software voor industriële toepassingen

Software voor visualisering Gebruiksklare software voor uw automatisering

In de centrale controleruimte, op de productieafdeling of direct bij de machine: voor efficiënte automatisering is overal een passende visualisering nodig. Afhankelijk van uw visualiseringstaak bieden wij u daarvoor de passende software aan. Profiteer van ons brede productenprogramma op het gebied van bedienen en bewaken voor uw HMI's en IPC's.

Visu+: krachtige visualiseringssoftware voor veeleisende visualiseringstaken met omvangrijke SCADA-functionaliteit voor de koppeling van alle gerenommeerde besturingsfabrikanten. Met de Visu+ Express-software ontvangt u een kosteloze versie met omvangrijke visualiseringsmogelijkheden.

HTML5: HMI-panels met geïntegreerde embedded browser, Kiosk-modus op volledig scherm en HTML5-ondersteuning bieden krachtige bedienings- en observatiemogelijkheden bij de weergave van op web-gebaseerde inhoud.

Next Generation Edge Device Het nieuwe niveau van openheid en prestaties

Het next-generation edge device "VL3 UPC 2440 EDGE" van Phoenix Contact biedt ongeëvenaarde eenvoud en openheid voor PLC-besturingen. Gebaseerd op de VL3 box-PC kunnen gegevens direct in de machine worden verwerkt en opgeslagen.

Met een open Linux desktop besturingssysteem kunnen randapparaten zoals camera's en barcode scanners worden aangesloten via "plug-and-play". Het vooraf geïnstalleerde Virtual PLCnext Control profiteert van de containertechnologie en de hoge prestaties van het apparaat, dat is uitgerust met een Quad-Core Atom CPU, 16 GB RAM en 240 GB opslagruimte.

Functionaliteiten zoals firewall, certificaatserver en veldbusverbindingen blijven behouden. Communicatie met SCADA en besturingssystemen is mogelijk via OPC UA en PROFINET.

Beschikbaarheid: vanaf zomer 2025.

Meer informatie
Gedetailleerd overzicht van onze HMI's en IPC's

Verdere details, zoals technische gegevens of informatie over ons aanbod betreffende de human-machine interface- en het industriële PC-programma, zijn te vinden in de e-paper.

E-paper nu downloaden
Man werkt met HMI's en IPC's