Functiebouwstenen

Functiebouwstenen

Veelzijdig en economisch

Integreer nieuwe functies probleemloos en voordelig in uw besturingssysteem – met functiebouwstenen.

Terug naar Software

Categorieën

  • Watermanagement
    Softwareverpakking: functieblokken voor het watermanagement

    De functieblokbibliotheek voor afvalwaterbehandeling en drinkwaterbereiding maakt een eenvoudige integratie van M&R-techniek mogelijk.

  • Zonne-energie
    Functieblokken voor fotovoltaïsche projecten

    De functieblokbibliotheken Solarworx vereenvoudigen en versnellen de omzetting van fotovoltaïsche projecten.

Zoeken in Functiebouwstenen

Toon alle producten uit deze categorie

Wilt u uw installatie uitbreiden met functies en uw ontwikkelingstijden reduceren? – Met functiebouwstenen integreert u snel en eenvoudig nieuwe functies of maakt u apparaten tot een volwaardig onderdeel van uw besturingssysteem.

Uw voordelen

  • hoge kwaliteit voor elke toepassing dankzij gedocumenteerde en geteste programmadelen
  • snelle inbedrijfstelling van I/O-componenten en foutloze configuratie door speciaal aangepaste bouwstenen
  • functiebouwstenen ook voor complexe toepassingen zoals regelaars, dankzij onze omvangrijke software-knowhow
  • grenzeloze communicatie, omdat vanuit het besturingsprogramma toegang wordt verkregen tot netwerkprotocollen
  • maximale veiligheid door ondersteuning en continue verdere ontwikkeling van de producten door Phoenix Contact

Bouwsteenbibliotheken – functies zinvol bijeengebracht

Ontwikkelomgeving PC WORX met geïntegreerde bibliotheken  

Ontwikkelomgeving PC WORX met geïntegreerde bibliotheken

Bij ons vindt u functiebouwstenen die op thema zijn gerubriceerd. Zo bieden wij bijvoorbeeld voor PC WORX, PC WORX EXPRESS of Step7 bouwsteenbibliotheken aan die optimaal op de desbetreffende software zijn afgestemd. Voor I/O-klemmen vindt u bouwstenen voor eenvoudige toegang tot analoge of digitale signalen, voor de parametrering of bewaking.

Bouwstenen voor functieklemmen bevatten regelfuncties en communicatiemogelijkheden. Technologiebouwstenen bieden functies zoals toegang tot de database, netwerkbewaking of voorbereide toepassingen voor de inbedding van de besturing in haar omgeving.

Bovendien vindt u bij ons branchespecifieke bouwsteenbibliotheken, bijvoorbeeld voor de besturing van windturbines, voor scheepsuitrusting, de transporttechniek of de machinebouw.

Bouwstenen met en zonder runtimelicentie

Geheugenkaarten met runtimelicentie  

Geheugenkaarten met runtimelicentie

Het merendeel van onze functiebouwstenen bieden wij u aan voor gratis gebruik. U kiest welke functie u in uw besturingssysteem wilt integreren en downloadt de desbetreffende functiebouwsteen van onze homepage. Daarna gebruikt u de bouwsteen zonder tijdsgebonden limiet.

Met name voor bouwstenen met technologiefuncties of voor de ondersteuning van bepaalde protocollen zijn runtimelicenties nodig om op besturingen te kunnen worden ingezet.

Runtimelicenties staan op geheugenkaarten, die u bij de toebehoren van de besturingen vindt. Is er voor een bouwsteen een licentie nodig, dan controleert het besturingsprogramma of er een licentie aanwezig is. Is deze licentie er, dan kan de bouwsteen zonder beperking worden gebruikt. Is er geen licentie beschikbaar, dan werken de functiebouwstenen gedurende zes uur, daarna worden ze uitgeschakeld.

Functiebouwstenen voor het programmeren met PC WORX EXPRESS

Ontwikkelomgeving PC WORX EXPRESS  

Ontwikkelomgeving PC WORX EXPRESS

Gebruik ook voor het programmeren met PC WORX EXPRESS ons brede aanbod aan functiebouwstenen. De ontwikkelomgeving van de software ondersteunt het integreren van bibliotheken die met PC WORX vanaf versie 6.0 zijn samengesteld. Is een bibliotheek alleen in een oudere versie beschikbaar, dan kunt u deze met de software PC WORX DEMO overzetten en zo ook in PC WORX EXPRESS gebruiken.