Polyester Ex-behuizingen

Polyester Ex-behuizingen

Op maat gemaakt voor de Ex-omgeving

Met CLIPSAFE polyester Ex-behuizingen krijgt u uw individuele schakelkastoplossing voor de Ex-omgeving, snel en alles uit één hand.

Terug naar Klemmenkasten en lege behuizingen

Categorieën

Zoeken in Polyester Ex-behuizingen

Toon alle producten uit deze categorie

Het omvangrijke CLIPSAFE-programma met polyester Ex-behuizingen biedt uitgebreide bescherming voor uw toepassingen in de Ex-omgeving. Het gehele productenprogramma lege CLIPSAFE-behuizingen kunt u naar uw wensen voorbewerkt en kant-en-klaar gemonteerd bestellen. Voor toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen leveren wij de klemmenkasten met de betreffende apparaattoelating volgens ATEX en IECEx.

Uw voordelen

  • Veelzijdig door 35 robuuste Ex-behuizingen in vier bouwvormen als basis voor uw specifieke klemmenkasten
  • Ruimte besparen door behuizingsvarianten met dubbel aansluitniveau
  • Gereduceerde montage- en toelatingswerkzaamheden door voorgemonteerde klemmenkasten
  • Alles uit één hand door klantspecifieke plaatsing van alle Ex-toegelaten aansluitklemmen van het CLIPLINE complete-systeem
  • Veilige buitentoepassingen door IP66 volgens EN 60529
  • Op verzoek te voorzien van toegelaten besturings- en interfacecomponenten
  • Professionele advisering en korte levertijden door wereldwijd verkoopnetwerk

Offerte voor bewerkte lege behuizingen

Gebruik voor het aanvragen van uw eigen behuizingsoplossingen ons handige aanvraagformulier. Hier hoeft u alleen maar uw aanspraken te beschrijven en op basis van deze gegevens stellen wij een persoonlijke offerte voor u op.

Binnen enkele stappen stelt u uw oplossingsaanvraag samen:

  • op basis van een PROJECT complete-bestand,
  • op basis van een tekening of
  • op basis van uw specificaties.

Binnen enkele stappen stelt u uw oplossingsaanvraag samen:

Polyester Ex-behuizing met afdekplaat

Polyester Ex-behuizing met afdekplaat  

Polyester Ex-behuizing met afdekplaat

 

  • Varianten: 24 typen van 75 mm x 80 mm x 56 mm t/m 400 mm x 400 mm x 201 mm
  • Toelatingen: ATEX en IECEx
  • Materiaal: glasvezelversterkt polyester met grafietadditief, zwart
  • Oppervlakteweerstand: <109 ohm volgens IEC 60093
  • Brandbaarheidsklasse volgens UL 94: V0, halogeenvrij
  • Slagvastheid: 7 joule volgens EN 60079-0
  • Beschermklasse: IP 66 volgens EN 60529
  • Afdichting: siliconenafdichting -55 °C … +127 °C
     

Polyester Ex-behuizing met deur

Polyester Ex-behuizing met deur  

Polyester Ex-behuizing met deur

 

  • Varianten: 4 typen van 200 mm x 200 mm x 168 mm t/m 605 mm x 400 mm x 252 mm
  • Toelatingen: ATEX en IECEx
  • Deursluiting: driekant-, vierkant-, dubbelbaard en greep
  • Deuropeningshoek: tot 135°
  • Materiaal: glasvezelversterkt polyester met grafietadditief, zwart
  • Oppervlakteweerstand: <109 ohm volgens IEC 60093
  • Brandbaarheidsklasse volgens UL 94: V0, halogeenvrij
  • Slagvastheid: 7 joule volgens EN 60079-0
  • Beschermklasse: IP 66 volgens EN 60529
  • Afdichting: siliconenafdichting -55 °C … +130 °C
     

Polyester Ex-behuizing met twee aansluitniveaus

Polyester Ex-behuizing met twee aansluitniveaus  

Polyester Ex-behuizing met twee aansluitniveaus

 

  • Varianten: 3 typen 177 mm x 177 mm x 145 mm, 360 mm x 177 mm x 145 mm en 360 mm x 360 mm x 145 mm
  • Toelatingen: ATEX en IECEx
  • Materiaal: glasvezelversterkt polyester met grafietadditief, zwart
  • Oppervlakteweerstand: <109 ohm volgens IEC 60093
  • Brandbaarheidsklasse volgens UL 94: V0, halogeenvrij
  • Slagvastheid: 7 joule volgens EN 60079-0
  • Beschermklasse: IP 66 volgens EN 60529
  • Afdichting: siliconenafdichting -55 °C … +130 °C
     

Polyester Ex-behuizing octagonaal

Polyester Ex-behuizing octagonaal  

Polyester Ex-behuizing octagonaal

 

  • Varianten: 4 typen 81 mm x 81 mm x 75 mm t/m 200 mm x 200 mm x 125 mm
  • Toelatingen: ATEX en IECEx
  • Materiaal: glasvezelversterkt polyester met grafietadditief, zwart
  • Oppervlakteweerstand: <109 ohm volgens IEC 60093
  • Brandbaarheidsklasse volgens UL 94: V0, halogeenvrij
  • Slagvastheid: 7 joule volgens EN 60079-0
  • Beschermklasse: IP 66 volgens EN 60529
  • Afdichting: siliconenafdichting -55 °C … +130 °C
     

CLIPSAFE polyester Ex-klemmenkasten

Voor elke toepassing de passende CLIPSAFE-oplossing  

Voor elke toepassing de passende CLIPSAFE-oplossing

Voor het aanvragen van uw eigen specifieke klemmenkastoplossing kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier onder de categorie

Klemmenkasten aanvragen.

Hier hoeft u alleen maar uw aanspraken te beschrijven en op basis van deze gegevens stellen wij een persoonlijke offerte voor u op.

Kabelwartels voor de Ex-omgeving

Kabelwartels voor de Ex-omgeving  

Kabelwartels voor de Ex-omgeving

Er zijn versies voor gearmeerde en niet-gearmeerde kabels in de beschermklassen "drukvaste kapseling" (type "d"), "verhoogde veiligheid" (type "e") en "dampdichtheid" (type "nR") leverbaar. De wartels zijn volgens de internationale normen (ATEX, IECEx, UL, GHOST) toegelaten en bieden de beschermingsklassen IP66/IP67 en IP68.

De kunststofwartels zijn Ex e-, Ex i-toegelaten en voldoen aan de ATEX- en IECEx-richtlijnen.

Alle aansluitingen – één systeem

Alle aansluittechnieken vrij te combineren  

Alle aansluittechnieken vrij te combineren

Het CLIPLINE complete-aansluitklemmensysteem van Phoenix Contact is uniek: het biedt u de vrije keuze bij de aansluittechniek.

Meer informatie en databladen met installatie-informatie voor aansluitklemmen in Ex-omgevingen vindt u onder productcategorie Aansluitklemmen in de download met de voor de Ex-omgeving toegelaten producten.