Terug naar het overzicht

Toegang tot datapunten met REST API in EMpro

In de digitale wereld spelen internetdiensten een doorslaggevende rol voor de groei van ondernemingen. Daarom onderzoeken wij onvermoeibaar webtechnologieën en integreren wij goed doordachte oplossingen in onze industriële componenten.
Een van deze oplossingen is dat de multifunctionele energiemeetmodules nu ook communiceren via de REST API (Representational State Transfer Application Programming Interface).
Deze interface stelt u in staat om meet- en apparaatgegevens gemakkelijk te integreren in uw gebouwenmanagementsysteem zonder dat u kennis moet hebben over de industriële netwerkcommunicatie.

Eenvoudig koppelen

In lokale netwerken kan via de geïntegreerde REST API eenvoudig toegang worden verkregen tot de apparaten.  
REST resp. "REpresentional State Transfer" is een in de IT-omgeving gebruikte architectuur die langzamerhand ook in industriële toepassingen wordt aangetroffen. De gebruikersvriendelijke interfacearchitectuur maakt gebruik van de algemeen bekende protocollen van het internet. De gegevens worden vanaf iedere browser opgeroepen met slechts weinig commando's, bijvoorbeeld via een HTTP-GET-Request. U hebt geen lange registertabellen of speciale kennis over de industriële communicatieprotocollen nodig.

Uw voordelen met de REST API

  • De HTTP/REST/JSON-indeling maakt een comfortabele, snelle ontwikkeling van de systeemintegratie mogelijk
  • Vereenvoudigde data-analyse door parametriseerbare oproepen en extra informatie zoals serienummers en apparaatbeschrijving
  • Beveiliging door read-only-concept
  • Parallelle gebruikmaking van communicatie-interfaces, zoals Modbus/TCP, is mogelijk
  • Continue uitbreiding van de functionaliteit door firmware-updates

Toepassingsvoorbeeld

Registratie van energiegegevens in een Ethernet-netwerk via Modbus/TCP of RESTful API

Lees de reacties van specialisten na het gebruik van EMpro met REST API

"REST in plaats van Modbus voor het verzamelen van sensorgegevens? Ik ken REST-architecturen in de Cloud2Cloud-communicatie. Het is zeer nuttig om deze direct in een sensorapparaat te hebben." - IT-specialist in de componentenindustrie

"Dat is fantastisch! Dat is precies wat ik altijd al heb willen hebben!" - Toepassingstechnicus in de energiesector

"Met het design kunnen wij geregistreerde energiewaarden met een precies tijdstempel lezen dat NTP-gesynchroniseerd is." - Software-ingenieur in de energiesector
 


Terug naar het overzicht
Meer informatie