Verdelerblokken

Verdelerblokken

Direct aan te sluiten verdelerblokken

Door de Push-in-verdelerblokken toe te passen bespaart u tijd en ruimte bij uw potentiaalverdeling.

Terug naar Push-in-aansluiting

Categorieën

Zoeken in Verdelerblokken

Toon alle producten uit deze categorie

De verdelerblokken PTFIX met Push-in-aansluittechniek worden aansluitgereed met in verschillende aantal polen, montagemethoden en kleuren geleverd. Ze kunnen direct worden toegepast en kunnen willekeurig worden uitgebreid. Zo zorgt PTFIX voor een flexibele en economische belastings- en stuurstroomverdeling. Uitpakken, aansluiten, klaar.

Uw voordelen

  • Direct aan te sluiten blokken maken een snelle montage zonder handmatige doorverbinding mogelijk met een tijdvoordeel tot wel 80 %
  • Flexibele opbouw in uw applicatie door verschillende montagemogelijkheden: railmontage, directe montage of plakken
  • Tot wel 50% ruimtebesparing op de montagerail door verticale montage
  • Toewijzing van aders en aansluitpunt aan de hand van elf kleuren voor een intuïtieve en veilige installatie
  • Tijdbesparende aderaansluiting van voorbewerkte en massieve aders door middel van Push-in-directe insteekveerdruktechniek waarvoor geen gereedschap nodig is
  • Zonder tussenruimte op elkaar aansluiten en potentialen flexibel uitbreiden met standaardinsteekbruggen
  • Testmogelijkheden voor alle gangbare teststiften

Direct toe te passen Push-in-verdelerblokken – Uitpakken, aansluiten, klaar!

Potentiaal eenvoudig en snel verdelen met direct aan te sluiten Push-in-verdelerblokken  

Potentiaal eenvoudig en snel verdelen met direct aan te sluiten Push-in-verdelerblokken

Direct aan te sluiten blokken maken een snelle montage zonder handmatige doorverbinding mogelijk met een tijdvoordeel tot wel 80 %.

Verdelerblokken en voedingsblokken met 4, 6, 12 en 18 aansluitpunten alsmede losse modulen met twee aansluitpunten zijn voor een intuïtieve en veilige installatie in elf kleuren leverbaar. Met behulp van onze configurator kunt u de PTFIX-verdelerblokken optimaal aanpassen aan uw systeem.

De snelle weg naar uw specifieke potentiaalverdeling

Klantspecifieke potentiaalverdeling  

De snelle weg naar uw specifieke potentiaalverdeling

Verdelerblokken PTFIX bieden talrijke combinatiemogelijkheden. Met de nieuwe online-configurators ondersteunen wij u op weg naar uw specifieke verdelerblok-oplossing. Kies uit verdelerblokken en voedingsblokken met een vast aantal polen en afzonderlijke modulen om uw specifieke verdelerblok op te bouwen. Met een paar muisklikken stelt de configurator het gewenste product met de benodigde kleuren, montagetechniek en door u vastgelegde bedrukking voor u samen. Verdelerblokken PTFIX, eenvoudig samengesteld en eenvoudig besteld.

Potentiaalverzamelklemmen

Compacte potentiaalverdelerklemmen  

Compacte potentiaalverdelerklemmen

De compacte potentiaalverdelerklem biedt door de verschillende aansluitdoorsneden een groot aantal toepassingsmogelijkheden:

  • 35 mm²-voeding via de beproefde en onderhoudsvrije schroefaansluiting,
  • gecombineerd met het zonder gereedschap bedraden van de aftakkingen via de eenvoudige en snelle Push-in-aansluiting.

Compacte potentiaalverdelerklemmen

Eenvoudige potentiaalverdeling en voeding  

Eenvoudige potentiaalverdeling en voeding

Met de klem PTRVB ...-PV zijn potentiaalverdelingen tot max. 32 aansluitingen realiseerbaar en met confectioneerbare steekbruggen uitbreidbaar tot potentiaalverdelerblokken. Voedingen tot 6 mm² en 37 A realiseert u met de potentiaalverdelers PTRVB …-FI. Voor een duidelijke potentiaaltoewijzing zijn verschillende varianten leverbaar, bijv. in de kleuren blauw en rood.
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Direct aan te sluiten verdelerblokken met push-in-aansluiting