Apparaatmanagement en -parametrering

Perfect ingesteld

Perfect ingesteld

Houd apparaten altijd op de actueelste stand en parametreer intelligente modulen of sensoren en actoren snel en efficiënt.

Terug naar Software

Categorieën

Zoeken in Apparaatmanagement en -parametrering

Toon alle producten uit deze categorie

De centrale en fabrikantoverkoepelende apparaatparametrering is een doorslaggevend voordeel in complexe automatiseringsinstallaties. Met softwaretools van Phoenix Contact voor de parametrering van apparaten stelt u bijv. sensoren en actoren op comfortabele wijze vanaf afstand en centraal in. Is er een nieuwe apparaat-firmware beschikbaar? Breng uw apparaten op de actuele stand en gebruik nieuwe functies.

Uw voordelen

  • comfortabele apparaatparametrering – onafhankelijk van het busprotocol
  • koppeling van apparaatbedieningstools via gestandaardiseerde interfaces zoals FDT en TCI
  • parametrering via generieke of apparaatspecifieke gebruikersinterfaces dankzij FDT/DTM-concept
  • veilige inbedrijfstelling, bijv. door bedradingstests voor I/O-stations
  • eenvoudige vervanging van apparatuur dankzij centrale opslag van de parameters
  • eenvoudig functionele veiligheid integreren – met software voor I/O-modulen met SafetyBridge-technologie
  • actualiseren van apparaat-firmware ook via het netwerk

Softwaretools voor een snelle parametrering

Software voor apparaatparametrering  

Software voor apparaatparametrering

Phoenix Contact biedt diverse softwaretools voor de apparaatparametrering – voor elke situatie de juiste oplossing voor uw wensen.

AutomationXplorer+
Een softwaretool op FDT-basis, dat een platform biedt voor gebruikersinterfaces van verschillende apparaten. Zo parametreert u vanuit AutomationXplorer+ sensoren, actoren of modulen onafhankelijk van de fabrikant – ook tot buiten de netwerkgrenzen.

Startup+
Software die speciaal ontwikkeld is voor het Axioline I/O-systeem. Met Startup+ test u bijvoorbeeld de aansluiting van uw Axioline-station, zonder dat u dit aan een netwerk hoeft te koppelen.

MGUARD DM
Software voor het beheren van routers met geïntegreerde firewall. Met behulp van templates kunt u als gebruiker tot enkele duizenden routers configureren en beheren.

SAFECONF
De Safety-software voor functionele veiligheid. Met SAFECONF kunt u TRISAFE- of SafetyBridge-modulen configureren. Door middel van drag-and-drop creëert u een veiligheidssysteem dat compleet is afgestemd op uw wensen.  

PC Worx Firmware Updater
Met de PC Worx Firmware Updater brengt u uw apparaten op de actueelste stand. Een actuele firmware verhelpt fouten of stelt nieuwe functies ter beschikking. De software ondersteunt al een groot aantal apparaten en wordt uitgebreid voor nog meer apparatenfamilies.