Dataloggers voor fotovoltaïsche installaties

Afbeelding van de schakelkast datalogger

Data registreren, verwerken en doorgeven

Verbeter het rendement door een intelligente automatisering en koppeling van uw installatie.

Terug naar PV-parkbeheer

Categorieën

Zoeken in Dataloggers voor fotovoltaïsche installaties

Toon alle producten uit deze categorie

Voor het managen van grote fotovoltaïsche installaties is een voortdurende bewaking en controle op segmentniveau nodig. Onze datalogger registreert alle relevante data over de omgevingsomstandigheden en de status van de PV-strings en de omvormer. Deze data worden via het bovenliggende portaal doorgegeven.

Uw voordelen

  • Dankzij Plug-and-play stelt u uw solarpark 50% sneller in bedrijf
  • U bespaart meer dan 40% aan exploitatie- en onderhoudskosten dankzij een nauwkeurige dataregistratie
  • U draagt 90% van de bestaande planning over op nieuwe solarprojecten dankzij schaalbare oplossingen met flexibele interfaces

Data verzamelen en doorgeven

Eenvoudig inbedrijfstelling door Plug-and-play  

Eenvoudig inbedrijfstelling door Plug-and-play

Onze datalogger gebruikt een automatische herkenningsmodus, zodat alle systemen in het solarpark heel eenvoudig door middel van Plug-and-play kunnen worden aangesloten. Hierdoor wordt de inbedrijfstellingstijd aanzienlijk gereduceerd, omdat er geen configuratie nodig is.

Gegevenshiaten bij visualisatie- en verloopdata worden dankzij de tijdelijke gegevensopslag voorkomen. Open interfaces maken een automatische dataoverdracht naar het datamanagementsysteem alsmede een koppeling met verschillende webportalen mogelijk.