Terug naar het overzicht

Onderhoud op afstand met de FL MGUARD-router

Het uitgebreide concept voor teleservice en onderhoud op afstand van Phoenix Contact is de weg naar economische automatisering. Kies voor de veilige weg bij locatie-onafhankelijk onderhoud van machines – bijvoorbeeld met de vrijgave van de VPN-tunnel door middel van een sleutelschakelaar. Met FL MGUARD-routers beveiligt u delen van uw installatienet, complete productiecellen of afzonderlijke automatiseringscomponenten.

Het slimme concept

Netwerkopbouw van een automatiseringsinstallatie via internet en beveiligd door Security-router

Veilig onderhoud op afstand – met de FL MGUARD

Behalve de locatie-onafhankelijke beschikbaarheid van openbare netwerken biedt het veilige concept voor onderhoud op afstand van Phoenix Contact nog meer voordelen:

  • lagere reiskosten en stilstandtijden
  • serviceverlening mogelijk, bijvoorbeeld via een serviceportal
  • meer klantenbinding door hoge servicekwaliteit
  • verlaging van garantiekosten
  • minder apparaten, dankzij onderhoud op afstand, routing en firewall in één apparaat
  • beveiliging van het gebruikersnetwerk tegen inbreuk
  • geen veiligheidsproblemen bij diefstal van equipment
  • gelijkblijvende beheerskosten, ook bij een toenemend aantal machines
  • vrijgave van het onderhoud op afstand alleen door de klant
  • eenvoudige integratie van machines in klantennetwerken
  • snelle oplossing voor IP-adresconflicten
  • beveiliging van de machine tegen het gebruikersnetwerk en omgekeerd
  • geen aanpassing van machines en installaties, geen software nodig

 

Optimaal voor decentrale beveiliging

Router met geïntegreerde firewall  

Security-router met geïntegreerde firewall voor de montagerail

FL MGUARD-modulen zijn netwerkcomponenten en verenigen de functies van de router, de firewall en het VPN-moduul. Het doel: maximale veiligheid en beschikbaarheid van de installatie.

  • hoogste veiligheidsniveau met IPsec-protocol op Layer-3
  • tot 10 parallelle VPN-tunnels (optioneel tot maximaal 250)
  • hoog VPN-datatransport tot 70 Mbit/s
  • ondersteunt actuele certificaten zoals x509.v3
  • aansluiting voor VPN-vrijgaveschakelaar en VPN-status-led
  • gebruikt alleen uitgaande User Datagram Protocol (UDP)-verbindingen van het gebruikersnetwerk
  • Stateful Inspection-firewall voor dynamische filtering

Terug naar het overzicht
Meer informatie over de mGuard-producten
Meer informatie over de werkwijzen van mGuard
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
Toename Ethernet-gebruik in de machine en op de productievloer!

Hoe gaat u hiermee om? Blijf op de hoogte en ontvang direct het reisplan

The Connected Machine
Nu aanmelden

Nieuwe connectoren en elektronicabehuizingen

Ontdek nieuwe producten voor 2020/2021.

Nieuwe connectoren en elektronicabehuizingen van Phoenix Contact
Naar de nieuwe producten

Technologisch toonaangevend

Maak kennis met onze innovatieve technologische oplossingen.

Toonaangevende technologieën van Phoenix Contact
Naar de technologieën

Product- en oplossingsconfigurators

Met behulp van onze configurators vindt u altijd de juiste oplossing.

Product- en oplossingsconfigurators van Phoenix Contact
Naar de configurators