Kabelwartels

Kabelwartels

Kabels veilig afsluiten

Met kabelwartels sluit u kabels met verschillende diameters veilig af tegen stof en water.

Terug naar Installatie- en montagemateriaal

Categorieën

Zoeken in Kabelwartels

Toon alle producten uit deze categorie

Kabelwartels van Phoenix Contact zijn betrouwbaar en veilig. U hebt keuze tussen standaardkabelwartels van kunststof of metaal, wartels in EMC-storingvrije uitvoering en wartels voor de Ex-omgeving. Bij extreme belastingen kunt u uitvoeringen met buigbeveiliging en trekontlastingsbeugel toepassen.

Uw voordelen

  • omvangrijk productenprogramma: diverse uitvoeringen voor elke toepassing
  • signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen
  • groot afdichtingsbereik en hoge trekontlastingskrachten door lamellenklemkorf-principe

Standaardkabelwartels

Kabelwartels  

standaard kabelwartels in verschillende uitvoeringen

Voor een universele toepassing kunt u montagevriendelijke wartels met een uitstekende trekontlasting van Phoenix Contact toepassen. Tot het productenprogramma behoren halve kabelwartels met lamellenring voor behuizingen met schroefdraadbussen en complete kabelwartels voor behuizingen met schroefdraad.

Voor afgeschermde kabels zijn betrouwbare EMC-wartels met elastische schermcontactveren voor een eenvoudige confectionering leverbaar. Geleidende lamellen bieden daarbij een betrouwbare verbinding met geringe ohmse en inductieve weerstand tussen kabelafscherming en connectorbehuizing.

Ons programma:

  • kunststof kabelwartels van polyamide met geïntegreerde trekontlasting in beschermklasse IP68, met metrische, Pg- of NPT-schroefdraad
  • messing kabelwartels vernikkeld met geïntegreerde trekontlasting in beschermklasse IP68/IP69K, met metrische, Pg of NPT-schroefdraad
  • EMC-kabelwartels van messing, vernikkeld met geïntegreerde trekontlasting in beschermklasse IP68, met metrische of Pg-schroefdraad

 

Kabelwartels voor de Ex-omgeving

Ex-kabelwartels  

Ex-kabelwartels

Kabelwartels voor de Ex-omgeving van Phoenix Contact bieden de hoogste veiligheid in explosiegevaarlijke industriesectoren.

Voor een betrouwbare toepassing zijn versies voor gepantserde en ongepantserde kabels in de beschermklassen "drukvast omhulsel" (type "d"), "verhoogde veiligheid" (type "e") en "dampdichtheid" (type "nR") leverbaar. De wartels zijn volgens de internationale normen (ATEX, IECEx, UL, GHOST) toegelaten en bieden de beschermklassen IP66/IP67 en IP68.

Ons programma omvat de volgende Ex-wartels:

  • messing, voor gepantserde kabels voor het veiligheidstype "e", voor ongepantserde kabels voor de veiligheidstypen "d", "e" en "nR"
  • roestvaststaal, voor gepantserde en ongepantserde kabels voor de veiligheidstypen "d", "e" en "nR"
  • met milieuvriendelijke afdichtingen van thermoplastisch elastomeer (SPF)
  • borgschroeven en drukcompensatie voor alle versies