AC-UPS met IQ Technology

AC-UPS met IQ Technology

Langer werken

De intelligente IQ Technology bewaakt en optimaliseert de energiebuffer van uw UPS.

Terug naar UPS-modulen voor AC-toepassingen

Categorieën

  • Productlijst QUINT AC-UPS
    QUINT AC-UPS

    QUINT AC-UPS, de onderbrekingsvrije voeding voor AC-toepassingen, zorgt voor een maximale beschikbaarheid van de installatie.

  • Productlijst toebehoren
    Toebehoren

    Voor QUINT UPS is gratis configuratiesoftware beschikbaar en zijn er verschillende datakabels en montagesets voor de energiebuffers leverbaar.

Zoeken in AC-UPS met IQ Technology

Toon alle producten uit deze categorie

De intelligente UPS garandeert maximale beschikbaarheid van de installatie. Want de IQ Technology denkt mee en informeert u zodra dit nodig is.

Uw voordelen

  • Volledige benutting van de energie-inhoud: processen en applicaties blijven zo lang mogelijk gevoed worden
  • Vroegtijdige waarschuwing voor uitval, want de UPS weet de resterende levensduur van de energiebuffer
  • Actuele stand: de UPS berekent de actuele capaciteit van de energiebuffer
  • Geoptimaliseerd voor uw toepassing: verschillende typen energiebuffers, bijvoorbeeld CAP-modulen
  • Optimale integratie in het systeem door koppeling van de UPS met bovenliggende besturingen
  • AC-UPS met IQ Technology zijn bestanddeel van het COMPLETE line-systeem

Intelligente UPS door IQ Technology

IQ Technology  

Intelligent managen met de IQ Technology

Met de IQ Technology wordt uw voedingsoplossing intelligent. De onderbrekingsvrije voeding bewaakt en optimaliseert de energiebuffer. Werk zonder onderbreking met de intelligente UPS voor non-stop power:

  • U bent op de hoogte van de laadtoestand en de resterende looptijd van uw energiebuffer.
  • U wordt vroegtijdig gewaarschuwd voor uitval waardoor het onderhoud kan worden gepland.
  • U maximaliseert de gebruikslevensduur van de energiebuffer.
  • U geeft alle relevante informatie door aan uw computer en bovenliggende besturingen.

QUINT UPS voor AC-toepassingen

QUINT AC-UPS  

Intelligente QUINT UPS voor AC-toepassingen

De QUINT UPS voor AC-toepassingen levert bij de uitgang een zuivere sinuscurve. De tijdens accubedrijf gegenereerde sinus is synchroon met het voorheen voedende net.

  • Optimaal gebruik van de overbruggingstijd en preventieve bewaking van de energiebuffer door IQ Technology.
  • Wereldwijd toepasbaar: ingangsspanningen van 100 tot 264 V AC.
  • Naadloze overgang: online-topologie VFI-SS-111 levert niet alleen tijdens accu-, maar ook tijdens netbedrijf een zuivere sinuscurve bij de uitgang (QUINT AC-UPS/1 kVA).
  • Maximale energie-efficiëntie tijdens offline-bedrijf: rendement van 98 % bij geladen energiebuffer (QUINT AC-UPS/500 VA).
  • Omvangrijke signalering en parametrering door schakeluitgangen, USB-interface, Data Port en de parametrering met een geheugenmoduul.
  • Inschakelen van de QUINT AC-UPS is door de koudestartfunctie BAT-START zonder voedingsnet (120 V / 230 V) mogelijk.

Keuze van de juiste energiebuffer

Energiebuffers  

Passende energiebuffers voor uw UPS-oplossing

De QUINT AC-UPS-modulen voor 120 V / 230 V AC met een vermogen van 400 W / 500 VA resp. 900 W / 1 kVA zijn zeer geschikt voor combinatie met alle energiebuffers UPS-CAP en UPS-BAT.

Selecteer de passende energiebuffer voor uw toepassing!
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Voedingen en UPS-modulen