Productlijst universeel gereedschap

Filters

31 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

Gereedschap - UNIFOX-WP - 1212365

Waterpomptang, met doorgestoken profiel, dubbel getande bek, volgens VDE ISO 8976

Gereedschap - UNIFOX-C VDE - 1212202

Combinatietang, bek versprongen getand, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC getest, grootte: 180 mm

Gereedschap - UNIFOX-CE VDE - 1212203

Combinatietang, gebogen vorm, met openingsveer en arretering, bek versprongen getand, geïntegreerde ringsleutel M8 - M10, getest volgens VDE 1000 V AC/ 1500 V DC

Gereedschap - UNIFOX-P VDE - 1212204

Punttang met snijvlak, bek getand, getest volgens VDE 1000 V AC/ 1500 V DC

Gereedschap - UNIFOX-PC VDE - 1212205

Punttang met snijvlak, 45° gebogen, bek getand, getest volgens VDE 1000 V AC/ 1500 V DC

Gereedschap - UNIFOX-F VDE - 1212363

Platte kniptang, bek getand, getest volgens VDE 1000 V AC/ 1500 V DC

Gereedschap - UNIFOX-R VDE - 1212364

Ronde kniptang, bek getand, getest volgens VDE 1000 V AC/ 1500 V DC

Punttang - UNIFOX-PE VDE - 1212529

Punttang, gebogen vorm, met openingsveer en arretering, fijngetande bek, stripmogelijkheid voor 1,5 mm² en 2,5 mm², geïntegreerde ringssleutel M8 - M10, VDE-getest 1000 V AC/1500 V DC

Kabelbindertang - UNIFOX-CT 4,8 - 1212475

Kabelbindertang, voor kunststof kabelbinders met een breedte van 2,2 - 4,8 mm, materiaaldikte tot 1,6 mm

Kabelbindertang - UNIFOX-CT 4,8P - 1212609

Kabelbindertang, voor kunststof kabelbinders met een breedte van 2,2 - 4,8 mm, materiaaldikte tot 1,6 mm

31 Treffers