- Snelle, nieuwe inbedrijfstelling zonder reserveonderdelen na een storing dankzij de herinschakelbaarheid
- Probleemloos ombouwen van bestaande installaties met smeltzekeringen voor motorvoertuigen door identiek connectorbeeld
- Optimale overbelastingsbeveiliging voor de aangesloten belastingen dankzij de keuze uit verschillende karakteristieken
1-kanaals, thermische apparatenbeveiligingsschakelaar voor het beveiligen van verbruikers tot 32 V DC in geval van overbelasting. Type zekering: traag. Steekbaar op zekeringsklemmen en interfaces voor platte C-stekkerzekeringen volgens de norm ISO 8820-3. Met vaste nominale stroom: 20 A