Ex i NAMUR-scheidingsschakelversterker. Voor de signaalverwerking van naderingsinitiatoren en schakelaars in de Ex-omgeving. De signalen worden via een relaisuitgang (wisselcontact) aan de veilige omgeving overgedragen. Bedradingsfoutherkenning (LFD), 3-weg-scheiding, SIL 2
Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers voor explosiebeveiliging
Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers voor explosiebeveiliging waarborgen naast de standaardfuncties, de elektrische explosiebeveiliging voor alle stofgroepen en bereiken volgens de geldende normen. Met de consequente productontwikkeling en beoordeling volgens SIL IEC 61508 en PL DIN EN ISO 13849, beperken onze scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers gevaren tot op een acceptabel restrisico en zorgen voor de bescherming van mensen, machines en omgeving.
2-kanaals Ex-i NAMUR-scheidingsschakelversterkers met breed voedingsspanningsbereik voor naderingsinitiatoren en schakelaars. Als signaaluitgang is per kanaal een relais met wisselcontact beschikbaar. Foutherkenning (LFD), 3-weg-scheiding, SIL 2
Ex i voedings- en ingangsscheidingsversterker, HART-transparant. Transporteert voedingssignalen of actieve 0/4-20 mA-signalen uit de Ex-omgeving naar een belasting (actief of passief) in de veilige omgeving. Galvanische 3-weg-scheiding; SIL 2 volgens IEC 61508, met schroefaansluiting
Ex i-klepsturingsmoduul. Voor de intrinsiekveilige aansturing van in de Ex-omgeving geïnstalleerde Ex i-magneetkleppen, alarmeringsmodulen of led's. Stroombegrenzing bij 25 mA. Voor gasgroepen t/m IIC, Loop-powered, galvanische scheiding, SIL 3. Push-in-aansluiting.
Ex i NAMUR-scheidingsschakelversterker. Voor de signaalverwerking van naderingsinitiatoren en schakelaars in de Ex-omgeving. De signalen worden via 2 relaisuitgangen (maakcontacten) aan de veilige omgeving overgedragen. Bedradingsfoutherkenning (LFD), 3-weg-scheiding, SIL 2
Ex i-uitgangsscheidingsversterker, HART-transparant. Voor het intrinsiek veilige scheiden en overdragen van 0/4 mA ... 20 mA-signalen naar een belasting in de Ex-omgeving. 3-weg potentiaalscheiding, draadbreukherkenning (uitschakelbaar via DIP-switch), SIL 2 (SC3) volgens IEC 61508, Push-in-aansluiting.
Ex i NAMUR-scheidingsschakelversterker. Voor de signaalverwerking van naderingsinitiatoren en schakelaars in de Ex-omgeving. De signalen worden via 2 relaisuitgangen (maakcontacten) aan de veilige omgeving overgedragen. Bedradingsfoutherkenning (LFD), 3-weg-scheiding, SIL 2
Ex i-Meetwaardeomvormervoedings- en ingangsscheidingsversterker zendt voedingssignalen of actieve 0 mA / 4 mA ... 20 mA-signalen uit de explosiegevaarlijke omgeving galvanisch gescheiden naar twee belastingen in de veilige omgeving. aantal kanalen: 1, HART-transparant, Standaard configuratie, 3-weg-scheiding, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Push-in-aansluiting
Ex i voedings- en ingangsscheidingsversterker, HART-transparant. Transporteert voedingssignalen of actieve 0/4-20 mA-signalen uit de Ex-omgeving naar een belasting (actief of passief) in de veilige omgeving. Galvanische 3-weg-scheiding; SIL 2 volgens IEC 61508, met Push-in-aansluiting
Ex i-NAMUR-scheidingsversterker. Voor het aansturen van Ex i-naderingsinitiatoren en schakelaars in de Ex-omgeving. Passieve transistoruitgang (resistief volgens EN 60947-5-6), kabelfouttransparantie, tot SIL 2 volgens IEC 61508; push-in-aansluiting
Een mijlpaal in miniaturisering Zeer compacte Ex-i-scheidingsversterkers MINI Analog Pro winnen belangrijke prijzen
De nieuwe Ex i-varianten van de 6,2 mm-MINI Analog Pro-scheidingsversterkerfamilie bieden explosiebeveiliging en functionele veiligheid in een unieke compactheid. Met een ruimtebesparing tot en met 50% ten opzichte van de huidige oplossingen worden meettechnische signalen betrouwbaar verwerkt en is tegelijkertijd de bescherming van mens, milieu en installaties gewaarborgd. De producten worden consequent beoordeeld volgens het hoogste veiligheidsniveau, SIL 3 one out of one. Het bedieningsconcept en de continue digitalisering zijn bijzonder gebruikersvriendelijk en toekomstbestendig.
Met deze innovatieve prestatie werden de producten bekroond als Winner bij de GIT Security Award en met Gold bij de German Innovation Award.
Vergelijking van scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers voor explosiebeveiliging
Voor iedere toepassing de juiste oplossing
|
|
|
---|---|---|
MINI Analog Pro
Ex i en SIL 3 uniek compact in bouwbreedte en -hoogte |
MACX Analog
Het beproefde, omvangrijke oplossingsspectrum |
|
Gangbare functionele veiligheid SIL 3 1oo1: AI, AO, DI, DO | ||
Functionele veiligheid SIL 2 SC 3 of SIL 3, typespecifiek: AI, AO, DI, DO | ||
Functionele veiligheid PL d, PL c, typespecifiek | ||
Tweekanaals | ||
Varianten met breed voedingsspanningsbereik | ||
Onderbrekingsvrije meting van de stroomkringen | ||
Omgevingstemperatuurbereik -40 °C … +70 °C, zonder derating | ||
Gateways voor bus- en netwerkkoppeling | ||
Informatie oproepen via Signal Conditioner App | NFC- en QR-code | QR-code |
Uw voordelen
- Signalen betrouwbaar en veilig scheiden, omzetten, filteren en versterken met onze scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers voor explosiebeveiliging
- Veiliger en ruimtebesparender dan ooit: Ex i en SIL 3 op een bouwbreedte van slechts 6,2 mm met zeer compacte scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers
- Maximale explosiebeveiliging voor alle Ex-zones en gasgroepen met een- en tweekanaals Ex-i-scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers
- Hoge bedrijfszekerheid met standaard SIL-gecertificeerde scheidingsversterkers
- Analoge signalen eenvoudig met behulp van scheidingsversterkers met Performance Level volgens de machinerichtlijn in de veiligheidsketen integreren
Zeer compacte scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers voor explosiebeveiliging MINI Analog Pro
De zeer compacte scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers MINI Analog Pro combineren intrinsiek veilige explosiebeveiliging en functionele veiligheid tot SIL 3 1oo1 in een unieke compactheid van bouwbreedte en -hoogte. Profiteer in uw toepassing van het bijzonder gebruiksvriendelijke ontwerp- en bedieningsconcept, de diverse parametreermogelijkheden en de consequente digitalisering.
Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers voor explosiebeveiliging MACX Analog
Onze Ex-i-scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers MACX Analog bieden u een uitgebreid oplossingsspectrum voor een veilige en betrouwbare signaalbewerking. In intrinsiekveilige stroomcircuits bieden de Ex i-varianten explosiebeveiliging tot in alle zones en stoffengroepen. De producten die consequent zijn ontwikkeld volgens de veiligheidseisen van IEC/EN 61508 en PL EN ISO 13849, garanderen de veiligheid van mens, milieu en installatie.
Explosiebeveiliging
In de chemische en petrochemische industrie kunnen ten gevolge van de aard van de processen steeds opnieuw explosiegevaarlijke atmosferen ontstaan. Ze worden bijv. veroorzaakt door vrijkomende gassen, dampen of nevels. Maar ook in molens, silo's, suiker- en voedingsmiddelenfabrieken dient rekening te worden gehouden met het ontstaan van explosiegevaarlijke atmosferen door stof. Daarom zijn op elektrische apparaten in explosiegevaarlijke omgevingen speciale richtlijnen van toepassing – waaronder de certificeringen en richtlijnen ATEX, IECEx, NEC/CEC en UL. Hier vindt u een overzicht van de grondbeginselen van explosiebeveiliging.
Services voor de veiligheid in de industrie
Als productonafhankelijke dienstverlener helpen wij u de veiligheids- en aansprakelijkheidsrisico's tot een minimum te beperken:
- Systematische gevaren- en risicoanalyse volgens DIN EN 61511, inclusief HAZOP-studie
- Advies en ondersteuning bij het opstellen van SIL-documentatie volgens IEC 61508 en IEC 61511
- Validatie van veiligheidsfuncties en proof-test
- Advies over het gebruik van explosiebeveiligingscomponenten en de omgang met explosieve atmosferen volgens 2014/34/EU en 1999/92/EG
Ontdek andere expertisegebieden, zoals industriële veiligheid, CE-markering en arbeidsveiligheid op onze website of in onze brochure Services voor de veiligheid in de industrie.