Productlijst strip-/crimpautomaten

Filters

147 treffers

Crimpgereedschap, elektro-pneumatisch - CF 1000-1,5 - 1208199

Strip- en crimpautomaat, 100-240 V ingangsspanning, voor geïsoleerde adereindhulzen met een doorsnedebereik van 0,25-4,0 mm², volgens DIN 46228-4: 1990-09, incl. de ombouwsets 0,5-1,5 mm² (6 - 12 mm hulslengte)

Crimpgereedschap, elektro-pneumatisch - CF 1000-10 - 1212456

Strip- en crimpautomaat, 120-230 V ingangsspanning, elektropneumatisch, voor losse adereindhulzen met isolatiekraag, 4 mm², 6 mm² en 10 mm², zonder ombouwset

Crimpgereedschap, elektrisch - CF 3000-2,5 - 1205477

Strip- en crimpautomaat, 230 V-uitvoering, voor geïsoleerde als bandmateriaal leverbare adereindhulzen 0,25 ... 2,5 mm², hulslengte 8 mm, incl. ombouwsets 0,5 ... 2,5 mm²

Crimpgereedschap, elektrisch - CF 3000-2,5 120V - 1205516

Strip- en crimpautomaat, 120 V-uitvoering, voor geïsoleerde als bandmateriaal leverbare adereindhulzen 0,25 ... 2,5 mm², hulslengte 8 mm, incl. ombouwsets 0,5 ... 2,5 mm²

Ombouwset - CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 6 - 1208212

Ombouwset voor CF 1000-1,5 tot serienummer 16059, voor geïsoleerde adereindhulzen volgens DIN 46228-4: 2017-05, doorsnedebereik: 0,25-0,34 mm², striplengte: 6 mm

Ombouwset - CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 8 - 1208225

Ombouwset voor CF 1000-1,5 tot serienummer 16059, voor geïsoleerde adereindhulzen volgens DIN 46228-4: 2017-05, doorsnedebereik: 0,25-0,34 mm², AWG: 24-22, striplengte: 8 mm

Ombouwset - CF 1000-TOOLKIT 2,5/ 8 - 1208241

Ombouwset voor CF 1000-1,5 tot serienummer 16059, voor geïsoleerde adereindhulzen volgens DIN 46228-4: 2017-05, doorsnedebereik: 2,5 mm², striplengte: 8 mm,

Ombouwset - CF 1000-TOOLKIT 4,0/10 - 1208270

Ombouwset voor CF 1000-1,5 tot serienummer 16059, voor geïsoleerde adereindhulzen volgens DIN 46228-4: 2017-05, doorsnedebereik: 4 mm², striplengte: 10 mm

Ombouwset - CF 1000-10-TOOLKIT 4/10-12 - 1212458

Ombouwset voor CF 1000-10, voor geïsoleerde adereindhulzen volgens DIN 46228-4: 1990-09, doorsnedebereik: 4 mm², striplengte: 10-12 mm

Ombouwset - CF 1000-10-TOOLKIT 6/12 - 1212459

Ombouwset voor CF 1000-10, voor geïsoleerde adereindhulzen volgens DIN 46228-4: 1990-09, doorsnedebereik: 6 mm², striplengte: 12 mm

147 Treffers