Kabeladapter voor PSR-toerentalbewaker (PSR-RSM4 en PSR-MM30), 15/8-polig, kabellengte: 2,5 m, voor besturing: Allen-Bradley (Kinetix)
Toerental- en stilstandcontrole module
Te hoge snelheden brengen gevaren voor mens en machine met zich mee. De compacte toerentalbewaker en stilstandcontrole PSRmotion bewaken draaiende delen en schakelen in geval van nood veilig uit. De schakelmodulen zijn compatibel met alle gangbare sensortypen en kunnen via drukknoppen op het product of softwaregebaseerd zeer snel worden geconfigureerd en in gebruik worden genomen.
Veiligheidsmodule voor de sensorloze bewaking van toerental en toerentalbereik tot SIL 3, cat. 4, PL e, 2-kanaals analyse van het draaiveld van wissel- en draaistroommotoren, steekbare push-in klem, breedte: 12,5 mm
Veiligheidsmodule voor toerental- of stilstandcontrole tot SIL 3, categorie 4, PL e, geschikt voor het aansluiten van twee naderingsschakelaars, steekbare push-in-klem, breedte: 17,5 mm
Veiligheidsmodule voor toerental- of stilstandcontrole tot SIL 3, categorie 4, PL e, geschikt voor het aansluiten van twee naderingsschakelaars, steekbare schroefklem, breedte: 17,5 mm
2-kanaals toerental- en stilstandcontrole module tot SIL 3, cat. 4,, PL e, 2 veilige relaisuitgangen, geschikt voor de aansluiting van HTL, TTL of Sin/Cos-encoders en naderingsschakelaars, steekbare push-in-klem, breedte: 22,5 mm
2-kanaals toerental- en stilstandcontrole module tot SIL 3, cat. 4,PL e, 2 veilige relaisuitgangen, geschikt voor de aansluiting van HTL, TTL of Sin/Cos-encoders en naderingsschakelaars, steekbare schroefklem, breedte: 22,5 mm
Veiligheidsrelais voor stilstandsbewaking zonder sensoren bij 3- en 1-fase motoren tot SIL 3, cat. 3, PL e, 2 kanaals analyse van de restspanning bij wissel-, draai- en gelijkstroommotoren, steekbare schroefklem, breedte: 12,5 mm
Kabeladapter voor PSR-toerentalbewaker (PSR-RSM4 en PSR-MM30), 9-/8-polig, kabellengte: 2,5 m, voor besturing: Lenze
Multifunctioneel geheugenmoduul voor het INTERFACE-system; voor het eenvoudig en veilig opslaan van de configuratie
Kabeladapter voor PSR-toerentalbewaker (PSR-RSM4 en PSR-MM30), 25/8-polig, kabellengte: 2,5 m, voor besturing: Siemens, Heidenhain
Nieuwe producten
Toerental- en stilstandcontrole module
Veilige bewegingsbewaking
De veilige toerental- en stilstandcontrole module PSR-MM20 is een veiligheidsrelais voor het bewaken van beweging. De PSR-MM20 detecteert oversnelheid of stilstand van roterende onderdelen in systemen en machines.
Belangrijkste kenmerken
- Aansluiting van twee 3-draads PNP-naderingsschakelaars
- Bewaking van parametreerbare snelheidsdrempels
- Flexibele frequentie-instelling tot 31,5 Hz (in stappen van 0,5 Hz) of tot 315 Hz (in stappen van 5 Hz)
- Analoge uitgang (0-10 V) voor bewaking van de snelheidswaarden
- bouwbreedte 17,5 mm
Uw voordelen
- Veilige bewegingsbewaking tot categorie 4/PL e conform EN ISO 13849-1 en tot SIL 3 conform EN IEC 62061
- Eenvoudige, softwarevrije configuratie direct op het apparaat
- Compatibel met 3-draads PNP naderingsschakelaars en Push-Pull-naderingsschakelaars om bijzonder gemakkelijk te voldoen aan de vereisten voor sensorsignalen
Toerental- en stilstandcontrole module PSRmotion
Compacte bewegingsbewaking zonder extra sensoren
De toerentalbewaker zonder sensor, PSR-MM35, controleert betrouwbaar snelheden en beschermt zo tegen gevaarlijke bewegingen. Gebaseerd op de draaiveldmeting van de aandrijving, worden de geïntegreerde veiligheidsfuncties STO (Safe Torque Off), SLS (Safely Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor) en SSR (Safe Speed Range) betrouwbaar tot SIL 3 resp. PL e gerealiseerd.
Met de stilstandcontrole PSR-MM25 wordt de stilstand van de machine bewaakt zonder extra sensoren en wordt bijv. een vergrendelingssysteem aangestuurd. Voor de stilstandsherkenning wordt de geïnduceerde spanning van de motorwikkeling geanalyseerd.
- Bouwbreedte 12,5 mm
- Veilige bewegingsbewaking tot SIL 3/PL e
- Geforceerde relaisuitgangen
Toerentalbewaker en stilstandcontrole voor veilige bewegingsbewaking
Toerental- en stilstandsbewaking in één apparaat
Met de gecombineerde toerental- en stilstandcontrole module PSR-MM30 kunt u naast de stilstand nog drie verschillende bedrijfstoestanden bewaken. Dankzij de betrouwbaarheid van de meetmethode zorgt PSR-MM30 voor een hoge beschikbaarheid van de installatie.
- Bouwbreedte 22,5 mm
- Compatibel met moderne safety-encoders tot SIL 3
- Bewegingsregistratie via encoders of naderingsschakelaars
- Gedwongen relaisuitgangen, parametreerbare signaaluitgangen
- Live-monitoring met de software PSRmotion
- Inbedrijfstelling via USB-aansluiting
- Compatibel met veiligheidsschakelaar PSRswitch dankzij geïntegreerde beveiligingsdeurbewaking
- Tot PL e en SIL 3
Software PSRmotion voor de toerental- en stilstandcontrole module
Live-monitoring via software PSRmotion
Met de PSRmotion-software kan onze toerental- en stilstandcontrole module comfortabel in bedrijf gesteld, geparametreerd en bewaakt worden.
In de live-meetmodus kunt u bewegingsprocessen van uw machine visualiseren.
U kunt de op Windows gebaseerde software gratis downloaden. De adaptatie van de software gebeurt vervolgens via een USB-interface.