Productlijst SFP-modulen

Filters

15 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

  • Overige opties
    Sluiten

    Toelating



Interfacemoduul - FL SFP FX - 2891081

Het smalle vorm-factor-insteekmoduul biedt een interface voor lichtgeleiderkabels met een gegevensoverdracht van 100 Mbit/s bij een golflengte van 1310 nm (lang).

Interfacemoduul - FL SFP FX SM - 2891082

Het smalle vorm-factor-insteekmoduul biedt een interface voor lichtgeleiderkabels met een gegevensoverdracht van 100 Mbit/s bij een golflengte van 1310 nm (lang).

Interfacemoduul - FL SFP SX - 2891754

Gigabit SFP-moduul voor een overdracht tot 1 km met een golflengte van 850 nm.

Interfacemoduul - FL SFP SX2 - 2702397

Gigabit SFP-moduul voor een overdracht tot 2 km met een golflengte van 1310 nm

Interfacemoduul - FL SFP LX - 2891767

Gigabit SFP-moduul voor een overdracht tot 30 km met een golflengte van 1310 nm.

Interfacemoduul - FL SFP LX10-B - 1025401

Gigabit SFP-moduul voor een overdracht tot 10 km met een golflengte van 1310 nm.

Interfacemoduul - FL SFP LX40 - 1113081

Gigabit SFP-moduul voor een overdracht tot 40 km met een golflengte van 1310 nm

Interfacemoduul - FL SFP LH - 2989912

Gigabit SFP-moduul voor een overdracht tot 80 km met een golflengte van 1550 nm.

Interfacemoduul - FL SFP GT - 2989420

Gigabit SFP-moduul voor een overdracht tot 100 m

Interfacemoduul - FL SFP FE WDM20-A - 2702437

Fast Ethernet SFP-WDM-moduul voor overdracht tot maximaal 20 km via een vezel met een golflengte van 1310/1550 nm

15 Treffers