Productlijst Radioline

Filters

25 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

  • Overige opties
    Sluiten

    Toelating



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Functie

  • Overige opties
    Sluiten

    Functie



Draadloos moduul - RAD-2400-IFS - 2901541

Radioline - draadloze 2,4 GHz-transceiver met RS-232/485-interface, uitbreidbaar met I/O-modulen, antenneaansluiting RSMA (female), point-to-point-, ster- en mesh-netwerken tot 250 stations, bereik tot 5 km (bij vrij zicht), toepassing wereldwijd

Draadloos moduul - RAD-868-IFS - 2904909

Radioline - draadloze 868 MHz-transceiver met RS-232/485-interface, uitbreidbaar met I/O-modulen, antenneaansluiting RSMA (female), point-to-point-, ster- en mesh-netwerken tot 99 stations, bereik tot 20 km (bij vrij zicht), toepassing in Europa

Draadloos moduul - RAD-900-IFS - 2901540

Radioline - draadloze 900 MHz-transceiver met RS-232/485-interface, uitbreidbaar met I/O-modulen, antenneaansluiting RSMA (female), point-to-point-, ster- en mesh-netwerken tot 250 stations, bereik tot 32 km (bij vrij zicht), toepassing in Noord-Amerika

Communicatiemoduul - RAD-RS485-IFS - 2702184

Radioline - RS-485-multipoint-multiplexer, uitbreidbaar met I/O-modulen, toepasbaar als Modbus/RTU-kopstation of te combineren met het draadloze Radioline-systeem, tot max. 99 stations, bereik tot 1,2 km via eigen koperen kabels

Draadloos moduul - RAD-2400-IFS-JP - 2702863

Radioline - draadloze 2,4 GHz-transceiver met RS-232/485-interface, uitbreidbaar met I/O-modulen, antenneaansluiting RSMA (female), point-to-point-, ster- en mesh-netwerken tot 250 stations, bereik tot 5 km (bij vrij zicht), toepassing in Japan

Draadloos moduul - RAD-900-IFS-AU - 2702878

Radioline - draadloze 900 MHz-transceiver met RS-232/485-interface, uitbreidbaar met I/O-modulen, antenneaansluiting RSMA (female), point-to-point-, ster- en mesh-netwerken tot 250 stations, bereik tot 32 km (bij vrij zicht), toepassing in Australië

Draadloos moduul - RAD-900-DAIO6 - 2702877

Radioline - draadloze 900 MHz-transceiver met zes geïntegreerde I/O-kanalen, NEMA 4X-behuizing, antenneaansluiting N (bus), rondstraalantenne, point-to-point-, ster- en mesh-netwerken tot 250 stations, bereik tot 32 km (bij vrij zicht) voor toepassing in Noord-Amerika

I/O-uitbreidingsmoduul - RAD-DAIO6-IFS - 2901533

Radioline - I/O-uitbreidingsmoduul, 2 digitale in- en uitgangen (0 ... 250 V AC/DC) en 1 analoge ingang (0/4 ... 20 mA) en uitgang (0/4 ... 20 mA, 0 ... 10 V)

I/O-uitbreidingsmoduul - RAD-DI4-IFS - 2901535

Radioline - I/O-uitbreidingsmoduul, 4 digitale ingangen (0 ... 250 V AC/DC)

I/O-uitbreidingsmoduul - FB-DI4/NAM-IFS - 2316275

Radioline - I/O-uitbreidingsmoduul, 4-kanaals digitale NAMUR-invoermodule voor gebruik in Radioline- en PROFIBUS PA MUX I/O-systemen. Voldoet aan de NAMUR-norm EN 60947-5-6 voor naderingsinitiatoren en communiceert met de kopstations voor Radioline-systemen en de FB-MUX/HS...PA via de montagerail-busconnector die op de montagerail is geïnstalleerd. De moduul bezit een kanaalscheiding.

25 Treffers