QUINT-buffermoduul met onderhoudsvrij energiebuffer op condensatorbasis voor railmontage, ingang: 24 V DC, uitgang: 24 V DC / 20 A, incl. gemonteerde universele montagerailadapter UTA 107.
Buffermodule
Met een onderhoudsvrije buffermodule breidt u uw UPS-systeem uit. Beveilig uw toepassing en overbrug netuitval meerdere seconden. De buffermodulen combineren de elektronische schakelaar en een onderhoudsvrije energiebuffer op condensatorbasis in dezelfde behuizing. Deze zijn geschikt voor railmontage en zorgen met de compacte bouwvorm voor ruimtebesparing.
QUINT-buffermoduul met onderhoudsvrij energiebuffer op condensatorbasis voor railmontage, ingang: 24 V DC, uitgang: 24 V DC / 40 A, incl. gemonteerde universele montagerailadapter UTA 107.
QUINT-buffermodule met onderhoudsvrije energiebuffer op condensatorbasis voor railmontage, ontkoppelde ingang: 24 V DC, ontkoppelde uitgang: 24 V DC/40 A, met geïntegreerde SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology), incl. gemonteerde, universele montagerailadapter UTA 107
Uw voordelen
- Ruimtebesparing door de compacte bouwvorm van de buffermodule
- Eenvoudig in gebruik: onderhoudsvrij door elektrolytcondensatoren
- Door softstart ook toepasbaar met voedingen in laag vermogensbereik
Buffermodule QUINT BUFFER
QUINT BUFFER – compacte buffermodulen voor uitvallen van meerdere seconden
De QUINT BUFFER-buffermodule overbrugt stroomuitval binnen enkele seconden en combineert een elektronische schakelaar en een energiebuffer in één behuizing.
- Elektrolytcondensatoren
- Uitgebreide signalering (leds en signaalklemmen)
- Groot temperatuurbereik: -40°C … +70°C
- Vaste en variabele inschakeldrempel: automatische modus geoptimaliseerd voor de QUINT POWER-voedingen, handmatige instelling voor andere toepassingen mogelijk