Productlijst contactdozen

Filters

6 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

Contactdoos - EM-DUO/120/15 - 5600461

Op een montagerail gemonteerde dubbele wandcontactdoos met twee 120 V AC/15 A-bussen voor de montage op een montagerail (35 mm) volgens EN 60715. Ten behoeve van een nog grotere veiligheid zit de aardingsstift aan de bovenkant, waardoor kortsluiting tussen de onder spanning staande en de spanningsloze tongen voorkomen kan worden.
Behuizingskleur: ivoor. Landversie: USA. Aansluittype: schroefaansluiting.

Contactdoos - EM-DUO/120/15/GFI - 5600462

Op een montagerail gemonteerde dubbele wandcontactdoos met twee 120 V AC/15 A-bussen die uitgerust zijn met aardlekschakelaars (RCCB/GFCI), voor de montage op een montagerail (35 mm) volgens EN 60715. Een aardlekschakelaar is een beveiliging tegen stroomuitval in combinatie met aardsluiting. Ten behoeve van een nog grotere veiligheid zit de aardingsstift aan de bovenkant, waardoor kortsluiting tussen de onder spanning staande en de spanningsloze tongen voorkomen kan worden.
Behuizingskleur: ivoor. Landversie: USA. Aansluittype: schroefaansluiting.

Busconnector - EM-DUO 120/20/GFI - 5602519

Op een montagerail gemonteerde dubbele wandcontactdoos met twee 120 V AC/20 A-bussen die uitgerust zijn met aardlekschakelaars (RCCB/GFCI), voor de montage op een montagerail (35 mm) volgens EN 60715. Een aardlekschakelaar is een beveiliging tegen stroomuitval in combinatie met aardsluiting. Ten behoeve van een nog grotere veiligheid zit de aardingsstift aan de bovenkant, waardoor kortsluiting tussen de onder spanning staande en de spanningsloze tongen voorkomen kan worden.
Behuizingskleur: ivoor. Landversie: USA. Aansluittype: schroefaansluiting.

Contactdoos - EM-DUO 120/20/GFI/AUX - 5603049

Op een montagerail gemonteerde dubbele wandcontactdoos met twee 120 V AC/20 A-bussen die uitgerust zijn met aardlekschakelaars (RCCB/GFCI), voor de montage op een montagerail (35 mm) volgens EN 60715. Een aardlekschakelaar is een beveiliging tegen stroomuitval in combinatie met aardsluiting. Ten behoeve van een nog grotere veiligheid zit de aardingsstift aan de bovenkant, waardoor kortsluiting tussen de onder spanning staande en de spanningsloze tongen voorkomen kan worden. Met extra klemmen kunnen andere apparaten met beveiliging op de contactdoos aangesloten worden.
Behuizingskleur: ivoor. Landversie: USA. Aansluittype: schroefaansluiting.

Contactdoos - EM-DUO 250/15 - 5602630

Op een montagerail gemonteerde dubbele wandcontactdoos met 250 V AC/15 A-bussen voor de montage op een 35 mm-montagerail volgens EN 60715. Ten behoeve van een nog grotere veiligheid zit de aardingsstift aan de bovenkant, waardoor kortsluiting tussen de onder spanning staande en de spanningsloze tongen voorkomen kan worden.
Behuizingskleur: ivoor. Landversie: USA. Aansluittype: schroefaansluiting.

Contactdoos - EM-DUO120/20/GFI/AUX/NO - 5602192

Op een montagerail gemonteerde dubbele wandcontactdoos met 120 V AC/20 A met extra klemmen en aardlekschakelaar (RCCB/GFCI) voor de montage op een 35 mm-montagerail volgens EN 60715. Een aardlekschakelaar is een beveiliging tegen stroomuitval in combinatie met aardsluiting. Ten behoeve van een nog grotere veiligheid zit de aardingsstift aan de bovenkant, waardoor kortsluiting tussen de onder spanning staande en de spanningsloze tongen voorkomen kan worden.
Behuizingskleur: wit. Landversie: USA. Aansluittype: schroefaansluiting.

6 Treffers