Veilige koppelrelais

Veilige koppelrelais

Onze TÜV-gecertificeerde SIL-koppelrelais voor betrouwbaar in- en uitschakelen maken de potentiaalscheiding mogelijk van signalen tot SIL 3. Dankzij diagnosefuncties, zoals geïntegreerde proof-test en line-load-monitoring, kunnen installatiestilstanden tot een minimum worden gereduceerd. De SIL-3-koppelrelais met ATEX, G3-coating en een temperatuurbereik tot 70 graden zijn geschikt voor de speciale toepassing in de procesindustrie.

Veilige koppelrelais PSRmini

Veilige koppelrelais voor de procestechniek

Waardoor is een koppelrelais veilig?

De toepassingen in de procesindustrie verschillen aanzienlijk van die in de maakindustrie. Zo worden er ook andere vereisten aan de veiligheidstechniek gesteld.
In procestechnische installaties worden vaak veilige koppelrelais gebruikt. Deze zijn bestemd voor de potentiaalscheiding evenals de vermogensversterking van elektrische signalen voor de functionele veiligheid. Om te voldoen aan de verschillende vereisten van de procestechnische toepassingen, heeft Phoenix Contact SIL-gecertificeerde koppelrelais ontwikkeld.

Waarom heb ik een SIL-gecertificeerd koppelrelais nodig?

Phoenix Contact heeft koppelrelais met gedwongen contacten en veilige koppelrelais met gedwongen contacten in het productenprogramma. Een gedwongen geleiding voorkomt mechanisch dat een maakcontact en verbreekcontact tegelijkertijd zijn gesloten. Daardoor biedt deze technologie de hoogste functionele veiligheid.

De veilige koppelrelais zijn bovendien SIL-gecertificeerd. SIL betekent het veiligheidsvereistenniveau en is een beoordelingsmethode voor de betrouwbaarheid van een systeem. Niveaus SIL 1, SIL 2 en SIL 3 dienen altijd afhankelijk van het gevaar te worden geïnterpreteerd.

Wanneer u voor ons SIL-gecertificeerde koppelrelais kiest, hoeft u geen beoordeling uit te voeren. De SIL-koppelrelais zijn door een onafhankelijk instituut getest en gecertificeerd. Daardoor zijn alle veiligheidstechnische karakteristieken aanwezig. Bovendien kunt u dankzij een geïntegreerde testpulsfilter uitgebreide diagnoses uitvoeren.

Eigenschappen van PSR-koppelrelais

In het productenprogramma van Phoenix Contact vindt u SIL-gecertificeerde koppelrelais voor veilig inschakelen (ook Fire-and-Gas of Energized to Safe genoemd) en voor veilig uitschakelen (ook Emergency Shutdown of De-energized genoemd). Onze veilige koppelrelais voldoen aan de speciale vereisten van de procesindustrie – onder andere voor toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen.

  • SIL-koppelrelais met gedwongen contacten
  • Getest en gecertificeerd door onafhankelijke testinstanties, zoals TÜV-Rheinland
  • Breed ingangsbereik met spanningsvarianten van 24 V DC, via 115 V AC tot 230 V AC
  • Ingebouwde relaistechnologie is G3-conform volgens ISAS71.04-1985 en maakt daardoor het gebruik in zeer corrosieve atmosferen mogelijk
  • Eenvoudige implementatie van de proof-test is mogelijk
  • Uitgebreide diagnosemogelijkheden dankzij de testpulsfilter
  • Geschikt voor High- en Low-Demand-modi
  • SIL 3-gecertificeerd volgens IEC 61508, IEC 61511, EN 50156-1 en EN 746-2
  • ATEX-toelatingen

Productfamilies

U kunt kiezen tussen de zeer compacte PSRmini-productfamilie en de klassieke PSRclassic-productuitvoering in de marktconforme bouwvorm.

Koppelrelais PSRmini

Tot 70% ruimte besparen met PSRmini-koppelrelais

Zeer compacte, veilige koppelrelais PSRmini

De PSRmini zijn met een bouwbreedte vanaf 6 mm de slankste SIL-koppelrelais op de markt.

  • Bouwbreedtes van 6,8 mm, 12,5 mm en 17,5 mm
  • Voor veilig inschakelen en veilig uitschakelen
  • Led's maken een SIL-gekwalificeerde diagnose direct bij de module mogelijk
  • 1 tot 3 vrijgavecircuits
  • Actieve fout-retourmelding via DCS-testpulsfilter direct naar de besturing zorgt voor korte stilstandtijden tijdens gepland onderhoud
Klassieke koppelrelais PSRclassic voor veilig uitschakelen

Klassieke koppelrelais PSRclassic voor veilig uitschakelen

Klassieke, veilige koppelrelais PSRclassic

In de PSRclassic-serie vindt u SIL-koppelrelais voor veilig uitschakelen. De klassieke koppelrelais worden gekenmerkt door een grote keuze aan functies en varianten. De behuizingsbreedte komt overeen met de gangbare standaard op de markt.

  • Bouwbreedte vanaf 17,5 mm
  • SIL-koppelrelais voor veilig uitschakelen
  • 3 veilige relaiscontacten en contactvermenigvuldiging

Compatibel met de gangbare, veilige systemen

De veilige koppelrelais zijn afgestemd op de besturingssystemen in de procesindustrie.
Daartoe behoren de Safety Instrumented Systems (SIS):

  • Schneider Electric (Triconex®-systeem)
  • HIMA (HIMAx/HIQUAD)
  • Emerson (DeltaV)
  • Honeywell (Safety Manager/Universal Safe I/O)
  • Siemens (ET200S/ET200SP)
  • Yokogawa (ProSafe)

Eenvoudige en snelle proof-test

Door de gedwongen contacten is een eenvoudige en snelle diagnose mogelijk. Dat zorgt voor korte stilstandtijden tijdens gepland onderhoud.

Eenvoudige proof-test

  • Actieve fout-retourmelding via A1 visueel op het apparaat
  • Analyse van het gedwongen verbreekcontact (DO)

Lijn-monitoring

  • Diagnose aan DO
Systeembekabeling met de Termination Carrier

Termination Carrier en PSRmini: een unieke pakkingsdichtheid in de schakelkast

Systeembekabeling met de Termination Carrier

De Termination Carriers passen bij de PSRmini en PSRclassic. Met de moduledragers reduceert u uw bekabelingswerkzaamheden en versnelt u de installatie.
Dankzij een gangbaar concept en de bijzondere systeemtechniek voorkomt u met de Termination Carriers bekabelingsfouten, waarmee u de oorzaak van een arbeidsintensieve en tijdrovende opsporing van fouten wegneemt. We passen de Termination Carriers graag voor u aan uw specifieke wensen aan.

Flexibel I/O-rangeersysteem

Het flexibele I/O-rangeersysteem van Phoenix Contact

Flexibel I/O-rangeersysteem

Met Smart I/O, oftewel universele I/O-modulen, ontstaan volledig nieuwe mogelijkheden in de procesindustrie voor zowel nieuwe- als retrofit-installaties.
Het flexibele I/O-rangeersysteem van Phoenix Contact helpt om Universal I/O op het interface- en rangeerniveau echt 'universeel' te maken. Het systeem bestaat
uit de combinatie van een gestandaardiseerde basismodule en verwisselbare Input-Output-Accessories (IOA's) met verschillende elektrische functies.

Belangrijkste kenmerken

  • Flexibele kanaalconfiguratie voor speciale functies met verwisselbare IOA's
  • Eenvoudige handling en snelle verwisseling van de steekbare IOA's
  • Foutloze bekabeling dankzij speciale polarisaties
  • Betrouwbare signaalbeveiliging door geïntegreerde afscherming in het basiselement
  • SIL 3 volgens IEC 61508