De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

Thermische printer

Thermische printer

Met onze thermische printers markeert u op een zeer rendabele wijze ook grote opdrachtvolumes. De verschillende printers voor materialen in kaart- of rolformaat verwerken een keur aan materialen. Daardoor krijgt u een compleet, optimaal op uw toepassing afgestemd markeringssysteem dat optimaal wordt ondersteund door de markeringssoftware PROJECT complete.

Go to Product Detail Page for item 0803342
TMP-UCT-MAG1 - Magazijn
TMP-UCT-MAG1 - Magazijn
0803342

Magazijn, voor de THERMOMARK PRIME en de THERMOMARK CARD, voor de opname van UCT-TM..., UCT1(U)-TM..., UCT5-TM..., UCT-EM (5x10), UCT-EM (6x10), lengte: 0,166 m, breedte: 114 mm, hoogte: 11,5 mm

Uw voordelen

  • Betrouwbaar door een beproefde printmethode alsmede een hoge beschikbaarheid
  • Servicevriendelijk door onderhoudsvrije werking
  • Hoge kwaliteit door duidelijk lettertype, barcodes en teksten vanaf een hoogte van 1,6 mm
  • Compacte en robuuste apparaten

Nieuwe producten

Mobiele thermische kaartprinter THERMOMARK PRIME 2.0
Thermische printer THERMOMARK E.300 DOUBLE

Mobiele thermische kaartprinter

Flexibel en direct op locatie coderen

De THERMOMARK PRIME 2.0 bedrukt markeringsmaterialen in kaartformaat. Dankzij de geïntegreerde MARKING system app, het 7"-kleuren-touchdisplay en de vervangbare accu kan de printer intuïtief worden bediend en is geschikt voor vast en mobiel gebruik direct op locatie.

Belangrijkste kenmerken

  • Geïntegreerde markeringssoftware MARKING system app
  • Vervangbare accu voor mobiel gebruik
  • Druklint-, magazijn- en materiaalherkenning
  • Voor alle UCT-, US- en UM-kaartmaterialen
  • 7"-kleuren-touchdisplay
  • Onderhoudsarme thermische printtechnologie
  • Printresolutie van 300 dpi

Uw voordelen

  • Eenvoudig ontwerp van markeringsoplossingen met geïntegreerde markeringssoftware MARKING system app
  • 100% onafhankelijk dankzij vervangbare en oplaadbare accu
  • Snel en hoogwaardig bedrukken per kaartmateriaal binnen 8 s
  • Automatische druklint-, magazijn- en materiaalherkenning voorkomt misdrukken
  • Eenvoudige wisseling van materiaal en druklint binnen 10 s

Thermische printer voor industriële codering

Voor enkel- en dubbelzijdig markeren van materialen in rolformaat

Gebruik de THERMOMARK E.300 DOUBLE voor het enkel- en dubbelzijdig markeren van rolmaterialen. Combineer deze met de E.CUTTER(/P) voor het snijden resp. perforeren van materialen in eindeloosformaat of verbind ze met de applicator THERMOMARK E.SLEEVE.

Belangrijkste kenmerken

  • Voor enkel- en dubbelzijdig afdrukken van materialen in rolformaat
  • De thermische printer is leverbaar met een printresolutie van 300 dpi
  • Geschikt voor continubedrijf in de productie en voor het verwerken van grote printvolumes
  • Compatibel met de THERMOMARK E.SLEEVE, E.CUTTER en E.CUTTER/P
  • 4,3" LCD-multicolor-touchdisplay

Uw voordelen

  • Compatibiliteit met THERMOMARK E.SLEEVE: verander de standaardprinter simpelweg in een efficiënt afdruk- en applicatiesysteem
  • Tweezijdig bedrukken garandeert optimale leesbaarheid van de crimp- en coderingsslangen
  • Eenvoudige verwerking van alle materialen in eindeloosformaat door het gebruik van E.CUTTER en E.CUTTER/P
  • Dankzij OPC UA worden statusmeldingen in realtime en bidirectioneel aan de markeringssoftware overgedragen

Bedrukken en aanbrengen in één stap
THERMOMARK E SERIES

De THERMOMARK E SERIES zorgt voor meer efficiëntie bij de schakelkastbouw: het modulaire systeem dat bestaat uit een printer met thermotransferrollen en applicators drukt coderingen af en brengt ze automatisch aan op kabels en aders. De combinatie van deze processtappen levert een tijdsbesparing op van ongeveer 60%.

Meer lezen
Het modulaire THERMOMARK E SERIES-systeem
THERMOMARK PRIME 2.0

Kaartprinter THERMOMARK PRIME 2.0

Mobiele thermische printer THERMOMARK PRIME 2.0

De mobiele thermische printer THERMOMARK PRIME 2.0 is de unieke combinatie van beproefde, betrouwbare printtechnologie, een complete, geïntegreerde markeringssoftware en een langdurige, van het lichtnet onafhankelijke energievoorziening. Touchscreen, gesloten druklinten en een verwisselbare accu maken de bediening van de printer direct op locatie eenvoudiger voor u. Een uitgebreid materiaalprogramma met meer dan 600 kaartmaterialen biedt u veelzijdige oplossingen voor de codering van uiteenlopende applicaties. De automatische druklint-, magazijn- en materiaalherkenning voorkomt misdrukken.

Kaartprinter THERMOMARK CARD 2.0 met bijbehorend materiaal

Kaartprinter THERMOMARK CARD 2.0 met bijbehorend materiaal

THERMOMARK CARD 2.0 voor kaartformaten

De THERMOMARK CARD 2.0 is de efficiënte oplossing voor het bedrukken van kunststof schildjes in kaart- en matformaat. Het materiaalassortiment omvat talrijke coderingsoplossingen voor het coderen van klemmen, aders en kabels, maar ook van apparaten en installaties. De bediening en installatie van de compacte thermische printer zijn moeiteloos. Met de MARKING system software of de MARKING system app stuurt u de THERMOMARK CARD 2.0 direct aan om uw opdrachten te realiseren. De beproefde technologie van het thermisch printen biedt u hierbij een hoge efficiëntie en een vrijwel onderhoudsvrij gebruik.

Thermische printer THERMOMARK ROLL 2.0  met bijpassend materiaal

Rollenprinter THERMOMARK ROLL 2.0 met bijbehorend materiaal

THERMOMARK ROLL 2.0 voor rol- en eindeloze formaten

De THERMOMARK ROLL 2.0 bedrukt etiketten en crimp- en coderingsslangen in rol- en eindeloosformaat. Het materiaalassortiment omvat talrijke coderingsoplossingen voor het coderen van klemmen, aders en kabels, maar ook van apparaten en installaties. De thermische printer biedt een hoogwaardige markering, gecombineerd met een snelle verwerking. De beproefde thermische printtechnologie maakt een bijna onderhoudsvrij bedrijf mogelijk. Met de MARKING system software of de MARKING system app vindt de aansturing intuïtief plaats. Met de eenvoudige bediening via het geïntegreerde touchdisplay is het gebruik zeer ongecompliceerd.

Thermische printer THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D)

Rolprinter THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)

THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) voor de verwerking van grotere hoeveelheden materiaal

Profiteer van de flexibiliteit van de THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D) en gebruik de printer voor het markeren van alle rolmaterialen voor professionele en duurzame etikettering van klemmen, aders, kabels, apparaten en installaties. Naast uitgestanste etiketten- en schildjesformaten verwerkt de printer ook crimp- en markeringsslangen en etikettenmateriaal in eindeloosformaat. Daarvoor combineert u de printer simpelweg met de THERMOMARK E.CUTTER of -E.CUTTER/P om materialen in eindeloosformaat comfortabel te snijden of te perforeren. Voor maximaal efficiënte coderingsprocessen combineert u de thermische printer met een applicator van de THERMOMARK E SERIES.

Thermische printer THERMOMARK E.300 DOUBLE

Rolprinter THERMOMARK E.300 DOUBLE

THERMOMARK E.300 DOUBLE voor markeren aan één en beide zijden

Met de flexibele thermische printer THERMOMARK E.300 DOUBLE kunt u markeringsmaterialen in rolformaat aan één of beide zijden markeren. Gebruik de E.CUTTER of E.CUTTER/P om materialen in eindeloosformaat te snijden of te perforeren. Voor nog efficiëntere codering combineert u de standaardprinter met de THERMOMARK E.SLEEVE voor het markeren en aanbrengen op crimp- en coderingsslangen in slechts één geautomatiseerde werkstap. Dankzij de dubbelzijdige markering zijn ader- en kabelmarkeringen veel gemakkelijker te lezen.