Productlijst ImpulseCheck en toebehoren

Filters

3 treffers

Impulsmeetapparaat - IPCH-4X-PCL-TCP-24DC-UT - 1045379

Analyse-eenheid voor registratie van stootstromen en transiënte overspanningen door middel van externe sensorkabels. Communicatie van de meetgegevens via Ethernet naar de PROFICLOUD. Gegevens die in de cloud zijn geanalyseerd, kunnen aan het apparaat via Modbus/TCP of de RESTful Web Service worden opgeroepen.

Sensor - IPCH-SC-1.5 - 1045380

Sensor voor impulsmeetapparaat voor realtime registratie van stootstromen en transiënte overspanningen. Lengte: 1,5 m.

Sensor - IPCH-SC-3.0 - 1069191

Sensor voor impulsmeetapparaat voor realtime registratie van stootstromen en transiënte overspanningen. Lengte: 3,0 m.

3 Treffers