Productlijst draadloos I/O-systeem Amerikaanse markt

Filters

1 treffers

Draadloos moduul - RAD-ISM-900-SET-DC-UD-AU - 2867432

Unidirectioneel, draadloos, 900 MHz-communicatiesysteem (Australië), bestaat uit een Outdoor-zender (transmitter, Tx) met 9...30 V DC-voeding, een op rail te monteren ontvanger (receiver, Rx) met 12...30 V DC-voeding en antennes

1 Treffers