Patchpanel, twee RJ45-busconnectoren (1:1-bezetting), CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, railadapter, IP20, schermverbinding met de montagerail via jumpers in te stellen
Netwerkinstallatie - van patchpanel via PoE-splitters, netwerkisolators tot en met SFP-modulen
Installeer zelf uw complete netwerk – wij ondersteunen u daarbij graag. Of het nu gaat om koperen, lichtgeleiderkabels of snelaansluitconnectoren - bij Phoenix Contact kunt u alle benodigde componenten, zoals patchpanel, PoE-injectors, PoE-splitters, isolators en redundantiemodulen bestellen voor een flexibele installatie op locatie.
Patchpanel, een RJ45-busconnector op 8 geveerde aansluitklemmen (1:1-bezetting), CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, railadapter, IP20, schermverbinding met de montagerail via jumpers in te stellen
Patchpanel, twee RJ45-busconnectoren, CAT6, 10/100/1000 Mbit/s, montagerailadapter, IP20
Patchpanel, RJ45-busconnector op Push-in-klemmen, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, montagerailadapter, IP20, schermverbinding met trekontlasting
Patchpanel, RJ45-busconnector op IDC-klemmen, CAT6, 10/100/1000 Mbit/s, montagerailadapter, IP20, schermverbinding met trekontlasting
Patchpanel, twee RJ45-busconnector op schroefklemmen, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, montagerailadapter, IP20, schermverbinding met trekontlasting
PoE-injector, 30 W, twee RJ45-busconnectoren, 10/100/1000 Mbit/s, railmontage, IP20
Patchpanel, een RJ45-busconnector op 8 schroefaansluitklemmen (1:1-bezetting), CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, railadapter, IP20, schermverbinding met de montagerail via jumpers in te stellen
De FL MONTAGERAIL-ADAPTER 22.5 is ontwikkeld om producten met een breedte van 22,5 mm vlak aansluitend met willekeurige uitlijning op een standaard montagerail van 35 mm te kunnen monteren.
Patchpanel, smalle bouwbreedte, breed temperatuurbereik, twee RJ45-busconnectoren, 1:1-bezetting, standaardafscherming, CAT5, 10/100 Mbit/s, railadapter, IP20
De patchpanels maken een betrouwbare aansluiting tussen schakelkast en het veld mogelijk
Ethernet-patchpanel Snel een betrouwbare verbinding tot stand gebracht
Met Ethernet-patchpanels kan een eenvoudige en snelle verbinding tussen uw veld- en schakelkastbekabeling worden gerealiseerd. In de afgedekte aansluitruimte vereenvoudigen IDC-, Push-in- of schroefaansluiting de installatie van de veldkabel.
Het kabelscherm wordt eenvoudig, snel en zonder gereedschap aangesloten. Daarbij wordt tegelijkertijd de trekontlasting gerealiseerd. Dit bespaart veel tijd bij het installeren.
Optioneel krijgt u deze interfacemodulen geleverd met overspanningsbeveiliging en schermstroombewaking.
De PoE-injectors voorzien uw netwerk betrouwbaar van data en spanning
PoE-injectors Betrouwbare en eenvoudige voeding
Met de Power-over-Ethernet (PoE)-injectors kunnen gekoppelde Ethernet-deelnemers, zoals camera's, via een enkele kabel worden voorzien van data en spanning. De compacte standalone-oplossing is leverbaar in verschillende vermogensklassen tot 60 watt.
Naast de RJ45-busconnector beschikken de PoE-injectors over alternatieve aansluittechnieken voor de veldkabel en geïntegreerde overspanningsbeveiliging. Deze beveiligt de aangesloten eindapparaten en verhoogt daarmee de beschikbaarheid van de installatie.
De PoE-splitter scheidt energie en data ter plaatse
PoE-splitter Data en energie ter plaatse scheiden
De Power-over-Ethernet-splitter biedt de mogelijkheid om ook eindapparaten die niet geschikt zijn voor PoE, eenvoudig en voordelig in afgelegen stations te installeren. Voor WLAN- of Bluetooth-access points, besturingen, I/O-stations, enz. scheidt de PoE-splitter ter plaatse data en energie van elkaar om deze afzonderlijk beschikbaar te stellen. Zo profiteert u ook voor netwerkcomponenten die niet geschikt zijn voor PoE van de kostenvoordelen en eenvoudige bekabeling van een PoE-oplossing.
De netwerkisolatoren beveiligen uw eindapparaten
Netwerkisolatoren Voor de potentiaalscheiding van het netwerk
Potentiaalverschillen vormen in industriële omgevingen altijd een probleem voor storingvrije dataoverdracht. Ten behoeve van de potentiaalscheiding in kopergebaseerde Ethernet-netwerken kunt u gebruikmaken van de FL ISOLATOR.
Dankzij de hoogwaardige scheiding tot 4 kV worden uw Ethernet-apparaten en interfaces beveiligd. De stoorvastheid wordt daardoor aanzienlijk verhoogd.
De FL ISOLATOR is naar keuze ook met M12-aansluittechniek en behuizing voor wandmontage beschikbaar.
SFP-modulen voor een flexibele glasvezeloverdracht
SFP-modulen Glasvezeltechniek flexibel toepassen
Met SFP-modulen (Small Form Pluggable) kunt u de SFP-poorten van uw Ethernet-switches flexibel gebruiken. Of u nu single- of multimode-overdracht, Fast Ethernet of Gigabit nodig hebt, Phoenix Contact heeft de passende SFP-modulen voor uw toepassingsdoelen:
- Koper- en lichtgeleiderkabeloverdracht (singlemode en multimode)
- Overdrachtsafstanden tot max. 80 km
- 1-fase overdracht met WDM-technologie
- 100 MBit/s en 1000 MBit/s
- Toepasbaar in alle switches met SFP-slots van Phoenix Contact