Productlijst hybride connectoren voor de motoraansluiting

Filters

12 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

Crimpcontact - CK1,0-ED-1,0ST AU - 1409082

crimpcontact, Crimpcontact, aderdoorsnede min.: 0,14 mm², aderdoorsnede max.: 1 mm², Aansluittype: crimpaansluiting, soort contact: stift. voor HC-MOT-AFL-SET

Crimpcontact - CK2,0-ED-1,0ST AU - 1409118

Gedraaid 1,0 mm-crimpcontact, enkelvoudig stiftcontact, aderdoorsnede 0,35 - 1,0 mm², verguld

Crimpcontact - CK1,0-ED-0,5ST AU - 1409121

crimpcontact, Crimpcontact, materiaal behuizing: PA, aderdoorsnede min.: 0,14 mm², aderdoorsnede max.: 0,5 mm², Aansluittype: crimpaansluiting, soort contact: stift. voor HC-MOT-AFL-SET

Beschermkap - HC-MOT-SD-FLT-KU-IP54 - 1409134

Beschermkap voor wartelbehuizingen, IP54

Beschermkap - HC-MOT-SD-L-KU - 1409147

Gelakte beschermkap voor behuizingen aan de motorzijde

Contactblok - HC-MOT-6/4-ESTC-UT - 1409037

Contactblokframe, Contactblok, materiaal behuizing: PA, soort contact: Onderdeel

Contactblok - HC-MOT-6/4-ESTC-OT - 1409040

Contactblokframe, Contactblok, materiaal behuizing: PA, soort contact: Bovendeel

Crimptang - CRIMPFOX-TC MP-1 - 1212620

Perstang, voor gedraaide contacten, universele doorsnede-instelling, van 0,08 tot max. 2,5 mm², digitale weergave in stappen van 0,01 mm, gedwongen ontgrendeling, zijdelingse invoer, incl. positioneringshulp

12 Treffers