Productlijst kopmeetwaardeomvormers en toebehoren

Filters

10 treffers

kopmeetwaardeomvormers - MCR-SL-HT-PT100-I - 2864516

MCR-temperatuurkopmeetwaardeomvormer, voor weerstandsthermometers, thermo-elementen, weerstands- en spanningssensoren. Voor Pt 100-weerstandsthermometers.

kopmeetwaardeomvormers - MCR-FL-HT-T-I - 2864529

MCR-temperatuurkopmeetwaardeomvormer: programmeerbare Loop-powered temperatuurmeetwaardeomvormer voor weerstandsthermometers, thermo-elementen, weerstands- en spanningssensoren

Adapter - MCR-DIN-RAIL-ADAPTER HT - 2864671

Montagerailadapter voor kopmeetwaardeomvormers. Geschikt voor 35 mm-montagerails volgens EN 60715.

Programmeeradapter - MCR-PAC-T-USB - 2309000

Programmeeradapter met USB- en T-poort-interface, 2,4 m voor de programmering van FA MCR-...-, MCR-...-LP-...- en MCR-...-HT-...-modulen

Display - FA MCR-HT-D - 2908735

Displayeenheid voor directe montage op de koptransmitter FA MCR-...

Elektronicabehuizing - FA MCR-HT-FH - 2908736

Veldbehuizing voor de inbouw van koptransmitters met of zonder displayeenheid. Voor directe aansluiting op het proces.

Montagekit - FA MCR-HT-FH-WM - 2908737

Wandbevestiging voor veldbehuizing FA MCR-HT-FH

Montagekit - FA MCR-HT-FH-PM - 2908738

Buisbevestiging voor veldbehuizing FA MCR-HT-FH

kopmeetwaardeomvormers - FA MCR-HT-TS-I-OLP-PT - 2908742

De uitgangscircuit gevoede koptransmitter draagt maximaal twee sensorsignalen van RTD- en TC-sensoren alsmede van weerstands- en spanningssensoren over via HART-communicatie of 4 ... 20 mA, configureerbaar. SIL 2/3

Kabeladapter - GW HART USB MODEM - 1003824

USB HART modemkabel voor de communicatie tussen PC en HART-apparaten, kabellengte: 1 m.

10 Treffers