Strip- en crimpautomaten - twee functies in één apparaat

Strip- en crimpautomaten

Twee functies in één apparaat: met de strip- en crimpautomaten stript en crimpt u aders snel en veilig in slechts één werkstap. De compacte strip- en crimpautomaat CF 3000 verwerkt adereindhulzen als bandmateriaal. Voor de massaverwerking gebruikt u de robuuste gereedschapsautomaat CF 1000. Met de mobiele strip- en crimpautomaat hebt u nog maar twee seconden nodig voor de aderconfectionering.

Uw voordelen

  • Eenvoudige inbedrijfstelling door Plug-and-play
  • Geringe cyclustijd dankzij op elkaar afgestemde deelprocessen
  • Snelle doorsnedewissel door modulaire bouwvorm
  • Tot en met 75% tijdsbesparing met de Crimphandy door de samenvoeging van werkstappen en de meest eenvoudige bediening
Draagbare strip- en crimpautomaat CF 3000

Strip- en crimpautomaat CF 3000 Compact en draagbaar voor bandmateriaal

Voor mobiele toepassing gebruikt u de compacte strip- en crimpautomaat CF 3000. Met dit apparaat verwerkt u snel en veilig adereindhulzen in bandmateriaaluitvoering met een doorsnedebereik tussen 0,25 en 2,5 mm². In slechts één bewerkingsstap wordt de ader gestript en vervolgens samengeperst met een adereindhuls.

Binnen een minuut bouwt u de automaat om voor verschillende doorsneden. Dankzij zijn compacte en lichte bouwvorm kan de strip- en crimpautomaat CF 3000 ook op wisselende werkplekken worden gebruikt.

Strip- en crimpautomaat CF 1000 voor de massaverwerking

Strip- en crimpautomaat CF 1000 Robuust en stationair voor bulkmateriaal

Voor massaverwerking van aders met geïsoleerde adereindhulzen in het doorsnedebereik tot 10 mm² gebruikt u de stabiele en robuuste strip- en crimpautomaat CF 1000.

In slechts één bewerkingsstap wordt de ader gestript en vervolgens samengeperst met een adereindhuls. Met deze automaat kunt u maximaal 1.200 aders per uur verwerken. Snel om te bouwen naar verschillende doorsneden dankzij zijn modulaire bouwvorm. De geïntegreerde teller geeft een overzicht van de aantallen.

Strippen en vercrimpen in twee seconden met de mobiele strip- en crimpautomaat

Mobiele strip- en crimpautomaat Strippen en crimpen in minder dan twee seconden

De klassieke aderverwerking bestaat uit twee werkstappen, twee gereedschappen en neemt veel tijd in beslag. Onze mobiele strip- en crimpautomaat, de Crimphandy, zorgt voor een revolutie in dit proces: slechts één gereedschap, slechts één werkstap en een tijdsbesparing tot 75%.

De mobiele strip- en crimpautomaat is een handautomaat voor het strippen van aders en het crimpen van adereindhulzen in één bewerkingsstap die minder dan twee seconden duurt. Automatische bewakingsfuncties zorgen daarbij voor consistente crimpresultaten van hoge kwaliteit.

Een ader wordt met de mobiele strip- en crimpautomaat verwerkt
Mobiele strip- en crimpautomaat geeft foutmelding via led weer
De accu van de mobiele strip- en crimpautomaat is verwijderd
Geïsoleerde adereindhulzen in rood liggen in het geopende magazijn van de mobiele strip- en crimpautomaat
Mobiele strip- en crimpautomaat met opvangbak voor isolatieresten
Aders snijden met de CRIMPHANDY CUTTER
Een ader wordt met de mobiele strip- en crimpautomaat verwerkt

De automatische strip- en crimpfunctie vergemakkelijkt de bediening van het apparaat: onbehandelde ader invoeren, automatisch strippen en vercrimpen, klaar.

De strip- en crimpautomaat geeft zijn bedrijfstoestand aan met een duidelijke, gekleurde led. Er zijn alleen bedieningselementen voor het in- en uitschakelen en het resetten van het apparaat.

Mobiele strip- en crimpautomaat geeft foutmelding via led weer

De mobiele strip- en crimpautomaat is voorzien van capacitieve sensoren voor het registreren van de doorsneden van de ingevoerde aders. Een niet-passende ader wordt automatisch herkend en een foutief crimpen wordt veilig voorkomen. De fout wordt door middel van een led aangegeven.
Zo zijn kwalitatief hoogwaardige crimpverbindingen gegarandeerd. De vierkante persing ervan is voor alle aansluitpunten en klemschachten te gebruiken. De uittrekkrachten liggen boven de vereiste normen.

De accu van de mobiele strip- en crimpautomaat is verwijderd

Werkzaamheden in of bij de schakelkast dienen nooit te worden gehinderd door apparaatkabels of slangen. De mobiele strip- en crimpautomaat is voorzien van een krachtige, eenvoudig te verwisselen lithium-ion-polymeer-accu voor maximaal 2000 crimpverbindingen. Daarmee is de mobiele handautomaat gedurende meerdere dagen gereed voor gebruik. De meegeleverde snellader laadt de accu in slechts één uur weer op tot de volle capaciteit.

Geïsoleerde adereindhulzen in rood liggen in het geopende magazijn van de mobiele strip- en crimpautomaat

De mobiele strip- en crimpautomaat beschikt over een geïntegreerd magazijn voor adereindhulzen in strookvorm. Dankzij de automatische toevoer is het mogelijk grote aantallen aders zonder onderbreking, achter elkaar te vercrimpen.

Mobiele strip- en crimpautomaat met opvangbak voor isolatieresten

De mobiele strip- en crimpautomaat heeft een makkelijk afneembare opvangbak voor isolatieresten. Dat garandeert een opgeruimde werkomgeving. Het apparaat kan hierdoor ook in een schakelkast worden gebruikt.

Aders snijden met de CRIMPHANDY CUTTER

Met de CRIMPHANDY CUTTER knipt u aders van 0,5 tot 1,5 mm² comfortabel en op de correcte lengte. De montage van de handige cutter direct aan de Crimphandy gaat snel en ongecompliceerd.

Snelle aderverwerking met de Crimphandy

Met onze Crimphandy profiteert u van de mobiliteit van een handgereedschap met de efficiëntie van een gereedschapsautomaat.
U vindt een stapsgewijze handleiding voor de inbedrijfstelling en de bediening van de mobiele strip- en crimpautomaat in onze videotutorial.