Productlijst profielbehuizingen HC-ALU

Filters

36 treffers

Elektronicabehuizing - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 100 - 2200887

Profielbehuizing, onderdeel, profielbreedte (binnenzijde): 53,5 mm, lengte: 100 mm, hoogte: 74 mm, kleur: aluminiumkleurig

Elektronicabehuizing - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 150 - 2200888

Profielbehuizing, onderdeel, profielbreedte (binnenzijde): 53,5 mm, lengte: 150 mm, hoogte: 74 mm

Elektronicabehuizing - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 200 - 2200889

Profielbehuizing, onderdeel, profielbreedte (binnenzijde): 53,5 mm, lengte: 200 mm, hoogte: 74 mm

Elektronicabehuizing - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 1000 - 2200890

Profielbehuizing, onderdeel, lengte: 1000 mm, breedte: 74 mm

Afsluitplaat - HC-ALU 6-53,5 COVER GY - 2200891

Profielbehuizing, zijdeel, lengte: 15 mm, breedte: 77,4 mm

Elektronicabehuizing - HC-ALU 6-78 PROFILE 100 - 2200892

Profielbehuizing, onderdeel, profielbreedte (binnenzijde): 78 mm, lengte: 100 mm, hoogte: 98,5 mm, kleur: aluminiumkleurig

Elektronicabehuizing - HC-ALU 6-78 PROFILE 150 - 2200893

Profielbehuizing, onderdeel, profielbreedte (binnenzijde): 78 mm, lengte: 150 mm, hoogte: 98,5 mm

Elektronicabehuizing - HC-ALU 6-78 PROFILE 200 - 2200894

Profielbehuizing, onderdeel, profielbreedte (binnenzijde): 78 mm, lengte: 200 mm, hoogte: 98,5 mm

Elektronicabehuizing - HC-ALU 6-78 PROFILE 1000 - 2200895

Profielbehuizing, onderdeel, profielbreedte (binnenzijde): 78 mm, lengte: 1000 mm, hoogte: 98,5 mm

Afsluitplaat - HC-ALU 6-78 COVER GY - 2200896

Profielbehuizing, zijdeel, lengte: 15 mm, breedte: 101,9 mm

36 Treffers