Onze standaard kabelwartels zijn leverbaar in polyamide en messinguitvoeringen. De kunststofuitvoeringen zijn bijzonder montagevriendelijk en kunnen universeel worden toegepast, terwijl de metalen wartels worden gekenmerkt door de enorme temperatuurbestendigheid. Tot het productenprogramma behoren halve kabelwartels met lamellenring voor behuizingen met schroefdraadbussen en complete kabelwartels voor behuizingen met schroefdraad.
- Kunststof kabelwartels van polyamide met geïntegreerde trekontlasting in beschermklasse IP68, met metrische, Pg- of NPT-schroefdraad
- Messing kabelwartels, vernikkeld met geïntegreerde trekontlasting in beschermklasse IP68/IP69K, met metrisch, Pg- of NPT-schroefdraad