Het kabelgeleidingssysteem vereenvoudigt uw constructie, omdat het in tegenstelling tot de kabelslangen in het CAD-systeem gepland en weergegeven kan worden. Kabellengten zijn daardoor voorgedefinieerd en eveneens planbaar. De snelle en eenvoudige montage wordt gewaarborgd door geïntegreerde flenzen met trekontlasting.
Bedradingskanaal voor de installatie en montage in schakelkasten, grijs, bestaande uit boven- en onderdeel, breedte: 40 mm, hoogte: 80 mm, lengte: 2000 mm