Toelating
Aansluiting veldniveau
Aansluittype besturingsniveau
De VIP-sokkelmoduul met input-/output-toebehoren (IOA) maken een universele kanaalconfiguratie mogelijk. Deze module beschikt over markeringen voor de kanalen 1–8.
De VIP-sokkelmoduul met input-/output-toebehoren (IOA) maken een universele kanaalconfiguratie mogelijk. Deze module beschikt over markeringen voor de kanalen 9–16.
De VIP-sokkelmoduul met input-/output-toebehoren (IOA) maken een universele kanaalconfiguratie mogelijk. Deze module beschikt over markeringen voor de kanalen 17–24.
De VIP-sokkelmoduul met input-/output-toebehoren (IOA) maken een universele kanaalconfiguratie mogelijk. Deze module beschikt over markeringen voor de kanalen 25–32.
De VIP-sokkelmoduul met input-/output-toebehoren (IOA) maken een universele kanaalconfiguratie mogelijk. Deze module beschikt over markeringen voor de kanalen 1–8 en over een conforme coating van de printplaat-montage.
De VIP-sokkelmoduul met input-/output-toebehoren (IOA) maken een universele kanaalconfiguratie mogelijk. Deze module beschikt over markeringen voor de kanalen 9–16 en over een conforme coating van de printplaat-montage.
De VIP-sokkelmoduul met input-/output-toebehoren (IOA) maken een universele kanaalconfiguratie mogelijk. Deze module beschikt over markeringen voor de kanalen 17–24 en over een conforme coating van de printplaat-montage.
De VIP-sokkelmoduul met input-/output-toebehoren (IOA) maken een universele kanaalconfiguratie mogelijk. Deze module beschikt over markeringen voor de kanalen 25–32 en over een conforme coating van de printplaatmontage.
De VIP-sokkelmoduul met input-/output-toebehoren (IOA) maken een universele kanaalconfiguratie mogelijk. Door de connector D-SUB 25 is deze module pincompatibel met de PLS van de Foxboro I/A-serie.
Het VIP-sokkelmoduul met input-/output-toebehoren (IOA) maken een universele kanaalconfiguratie mogelijk. Dankzij de D-SUB 50-connector is dit moduul pincompatibel met de serie Tricon CX DCS.
Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.
"$pageName" op