Monochrome uv-inkjet-kaartprinter, met automatische materiaalverwerking, intuïtieve gebruikersbegeleiding via het printerdisplay, gegevensuitwisseling via OPC-UA-interface en coderingssoftware, voor codering van UC- en UCT-kaarten, UM-strips en metalen markers.
Uv-ledprinter
De innovatieve BLUEMARK E.CARD uv-inkjetprinter maakt indruk met zijn efficiënt markeren van plastic en metalen kaartmaterialen. Met de BLUEMARK ID COLOR uv-ledprinter kunnen materialen in CMYK meerkleurig worden bedrukt.
Monochrome printer met UV-inkjet-technologie, geïntegreerde coderingssoftware "MARKING system app". 7“-touch-kleurendisplay, voor het bedrukken van kunststofschildjes in UC-, UCT-, US- en UM-formaat en metalen schildjes.
Printer voor CMYK-meerkleurendruk met UV-inkjet-technologie, met geïntegreerde coderingssoftware "MARKING system app", 7“-touch-kleurendisplay, voor het bedrukken van kunststofschildjes in UC-, UCT-, US- en UM-formaat en metalen schildjes.
Magazijn voor aluminium schildjes EMP-AL (27X18), EMLP-AL (27X18), compatibel met BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID
Magazijn voor aluminium schildjes EMP-AL (70X40), compatibel met BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID
Magazijn voor kabelmarkers WMTB-AL (40X15), compatibel met BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID
Magazijn voor kabelmarkers WMTB-AL (D30), compatibel met BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID
Magazijn voor aluminium schildjes EMP-AL (49X15), EMLP-AL (49X15), compatibel met BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID
Magazijn voor aluminium schildjes EMP-AL (27X27), compatibel met BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID
Magazijn voor aluminium schildjes EMP-AL (60X30), EMLP-AL (60X30), compatibel met BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID
Uw voordelen
- Optimale printkwaliteit en duurzaamheid dankzij uitharding met uv-licht
- Tijdbesparend printproces dankzij geautomatiseerde materiaalverwerking
- Geschikt voor het verwerken van grote printvolumes en industrieel continugebruik
- Intuïtieve implementatie van uitgebreide printprojecten met de MARKING system Software
- Bedrukken van coderingsmaterialen in zwart-wit en kleur
Nieuwe producten
Efficiënte uv-inkjetprinter
Kaartmateriaal efficiënt coderen
De kaartprinter BLUEMARK E.CARD maakt indruk met zijn hoge efficiëntie en robuuste etiketteeroplossingen. Dankzij het modulaire inktconcept geeft de onderhoudsarme uv-inkjetprinter optimale printresultaten op materialen van kunststof en metaal.
Belangrijkste kenmerken
- Zwart-wit uv-inkjetkaartprinter
- Thermische inkjet printtechnologie met uv-uitharding
- Codering van UC- en UCT-kaarten, UM-strips en metalen markeerstiften
- Automatische materiaaltoevoer
- Interfaces: USB, Ethernet, Wi-Fi
Uw voordelen
- Tot 40% tijdsbesparing dankzij geautomatiseerde materiaalverwerking
- Voor toepassingen geoptimaliseerde codering dankzij modulair inktconcept
- Optimale printresultaten dankzij de innovatieve combinatie van uv-led-inkt en TIJ-technologie
- Eenvoudige bediening dankzij intuïtieve gebruikersbegeleiding en efficiënte softwareoplossingen
- Weinig onderhoud dankzij de eenvoudige vervanging van het hele inktsysteem bij de cartridge
BLUEMARK E.CARD Efficiënte uv-inkjetprinter
De BLUEMARK E.CARD verlegt nieuwe grenzen in de industriële codering. Hij maakt indruk met zijn hoge efficiëntie en robuuste etiketteeroplossingen. Dankzij de innovatieve combinatie van thermische inkjettechnologie en uv-led-uithardende inkten maakt de printer optimale printresultaten mogelijk op materialen van kunststof en metaal. Het regelmatig vervangen van de inktcassette, inclusief de printkop, minimaliseert de onderhoudskosten. De coderingssoftware maakt de planning en bewaking van uw afdruktaken eenvoudig en intuïtief. Het display van de printer geeft u ook alle benodigde informatie over de apparaat- en de printstatus.
BLUEMARK ID COLOR Flexibele UV-led-printer
De BLUEMARK ID COLOR-uv-led-printer markeert markeringsmaterialen in monochrome en CYMK-meerkleurendruk. Materialen in kaart- en mattenformaat evenals aluminium markers worden door de multifunctionele printers snel en ongecompliceerd bedrukt. Dankzij de zeer bestendige uv-led-technologie zijn de materialen meteen veeg- en krasvast en kunnen dus onmiddellijk worden gebruikt. De bediening is intuïtief en tijdbesparend dankzij de geïntegreerde coderingssoftware of door gegevens rechtstreeks in te voeren via het kleuren-touchdisplay van de printer.