Productlijst toebehoren overspanningsbeveiliging voor zend- en ontvanginstallaties

Filters

11 treffers

Gasafleider - CN-UB-G1 - 2818203

Reserve gasafleider voor CN-UB-280DC...

Montageplaat - CN-UB/MP - 2818135

Beugel voor individuele bevestiging van CN-UB..., bijv. aan behuizingswanden

Montageplaat - CN-UB/MP-90DEG-50 - 2803137

Beugel voor individuele bevestiging van CN-UB..., bijv. aan behuizingswanden

Adapter - ADAPTER KOAX TYP F - 2880972

F-connectoradapter, steker-steker, steekbaar zonder schroefdraad

Connectoren/adapters - BNC-DV 50 - 2805038

Twee-etage BNC-verbinder, voor montage op NS 32 of NS 35/7,5, impedantie: 50 Ohm

Connectoren/adapters - BNC-DV 75 - 2805083

Twee-etage BNC-verbinder, 2-polig, voor montage op NS 32 of NS 35/7,5, impedantie: 75 Ω

Behuizing - BNC-DV-LG - 2805025

Lege behuizing, voor montage op NS 32 of NS 35/7,5, met twee etages

Kabel - KBL-SAT/20 - 2880985

Verbindingskabel 20 cm met F-connector, steker-steker.

Gasafleider - SVP 2E- 48AC - 2788919

Twee-elektroden gasafleider, uitvoering H, nominale spanning: 48 V AC

Gasafleider - SVP 2E-110AC - 2765534

Twee-elektroden gasafleider, uitvoering H, nominale spanning: 110 V AC

11 Treffers