Naar alle persinformatie

Switches voor stabiele machinenetwerken

15.11.2016

Twee nieuwe switches uit de serie 2000 met vijf en acht koperpoorten  

Perfect afgestemd op de eisen in de machinebouw: de nieuwe FL SWITCH 2000

(4902) De intelligente switches uit de nieuwe serie FL Switch 2000 van Phoenix Contact maken het mogelijk snel en eenvoudig Ethernet netwerken op te bouwen en te bewaken

In met name de seriemachinebouw voldoen de tot nu toe meestal gebruikte unmanaged switches niet langer aan de geldende eisen omdat de Ethernet netwerken groter worden. Om o.a. fouten automatisch te herkennen en op te lossen, zijn steeds vaker intelligente Ethernet netwerken nodig. Met name hiervoor zijn de nieuwe switches uit de 2000 serie ontwikkeld. Zij bieden configuratie- en diagnosemogelijkheden in het machinenetwerk die aan deze eisen voldoen: multicast-filterfuncties en redundantiemechanismen verlagen de netwerkbelasting en houden de communicatie ook tijdens ongewenste loops of storingen in stand. Ook in de nieuwe, unieke unmanaged mode zijn deze functies beschikbaar. De switches worden geconfigureerd via SD-kaart of, direct op het apparaat, met de smart-mode-button.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20